Ve dnech 24. až 27. června 2025 představí společnost FANUC na veletrhu Automatica v Mnichově v hale B6, stánek 233, inovativní automatizační řešení pro praktickou automatizaci. Pod heslem "Efektivita se setkává s praxí" předvede přední světový výrobce průmyslových robotů, jak může moderní robotika zvýšit produktivitu a zjednodušit procesy v široké škále průmyslových odvětví, od automobilového a elektronického průmyslu až po kovovýrobu a farmacii.
Důraz bude kladen na intuitivní technologie, díky kterým je začátek automatizace mimořádně uživatelsky přívětivý. Patří mezi ně digitální dvojčata, moderní simulační a programovací nástroje a možnost programování v jazyce Python. Společnost FANUC tak snižuje vstupní bariéry pro podniky všech velikostí a nabízí řešení, která lze rychle a efektivně integrovat do stávajících výrobních procesů. V návaznosti na zavedené produkty, jako je AI Error Proofing pro automatickou detekci chyb ve výrobním procesu a zpracování obrazu s podporou AI, předvádí společnost FANUC příklad implementace agenta AI, který aktivně podporuje operátory závodu na základě živých dat z robotů, predikčních modelů FANUC Nulové prostoje a souvisejících manuálů.
Zvláštním bodem veletrhu je plně automatizované stravovací řešení na stánku společnosti FANUC: roboty se samostatně starají o plnění rohlíků a přípravu teplých jídel - po celý den. Tato aplikace, kterou lze použít i v komerčních kuchyních, je ukázkovým příkladem praktického přístupu společnosti FANUC, který se zaměřuje na snadné použití a vysokou flexibilitu.
Na veletrhu Automatica bude mít premiéru také řada nových výrobků. Poprvé bude v Německu představen paletizační robot M-410/800F-32C s užitečným zatížením 800 kg, který na místě působivě přemístí velký balík s dřevěnými paletami. Portfolio doplňuje nový M-950iA, který s užitečným zatížením 500 kilogramů zvládne například aplikace s těžkými součástkami.
S robotem FANUC CRX-10iA/L Paint představuje společnost FANUC také prvního kolaborativního robota na světě v nevýbušném provedení, který je speciálně designován pro průmysl nátěrových hmot, práškových a kapalných nátěrových hmot. Tento kobot je designován pro použití v citlivých prostředích a lze jej mimořádně snadno programovat pomocí intuitivního rozhraní drag-and-drop na tabletu.
Dalším milníkem je nová řídicí jednotka robota R-50iA v oblasti robotiky. Ten zaujme kompaktním designem, zvýšeným výpočetním výkonem a především certifikovanou kybernetickou bezpečností. Na veletrhu bude k vidění v kombinaci s robotem M-10 a LR Mate. Jednou z hlavních předností řídicí jednotky R-50iA je integrace řídicí jednotky SoftPLC založená na systému Codesys. Uživatelé mohou těžit z maximální flexibility, protože jsou podporovány všechny běžné programovací jazyky.
FANUC nastavuje nové standardy také v oblasti simulací. Nejnovější verze simulačního software ROBOGUIDE V10 se vyznačuje přepracovanou grafikou, realistickým 3D zobrazením a optimalizovaným vedením uživatele. Umožňuje efektivní offline programování a pomáhá předem předcházet chybám, čímž minimalizuje prostoje při změnách ve výrobě. Návštěvníci veletrhu budou mít možnost ponořit se do virtuálního výrobního prostředí pomocí VR brýlí a interaktivně si prohlédnout stánek společnosti FANUC. Společnost FMB Maschinenbaugesellschaft například předvede jednoduché nakládání a vykládání stroje ROBODRILL pro frézování. Společnost Sauerstoffwerk Friedrich Guttroff ve spolupráci s IPG LightWELD předvede aplikaci laserového svařování, při níž je kobot FANUC CRX programován pohyby rukou - ideální pro flexibilní malosériovou výrobu. Společnost voraus.robotik kombinuje senzorovou technologii s umělou inteligencí a vyvíjí flexibilní řešení pro paletizaci a depaletizaci. Společnost Frei Fördertechnik používá software PalletTool společnosti FANUC k nasazení kobota CRX pro jednoduchou paletizaci. Společnost HAHN Automation Group mezitím prezentuje aplikaci pro zdravotnickou techniku s novým modelem robota LR-10iA, který byl vyvinut speciálně pro potravinářské prostředí a čisté prostory.
Vystoupení společnosti FANUC na veletrhu Automatica 2025 působivě ukazuje, jak může moderní robotická technologie zvýšit efektivitu v různých odvětvích - a to praktickým, intuitivním a perspektivním způsobem.