Het automatiseren van uw voedings- of drankenproductie is eenvoudiger dan u denkt. Vooral in de voedselverwerking zorgt automatisering voor een consistent betere kwaliteit, snellere pick- en handlingtijden en een hogere output dankzij versnelde verpakkingsprocessen. Het resultaat: lagere kosten en een sterkere concurrentiepositie.
Bovendien stelt intelligente, gespecialiseerde automatisering u in staat om flexibel in te spelen op de dynamiek van de markt en de voortdurend veranderende eisen binnen de voedingsindustrie. Wat uw productieproces ook is, wij helpen u graag bij het vinden van de beste oplossing om uw productiviteit te verhogen. Door onze kennis van productieprocessen en geautomatiseerde oplossingen met u te delen, laten we zien wat er mogelijk is en waar u kunt verbeteren.
Voedselveiligheid is cruciaal bij de primaire verwerking van voedingsmiddelen. Daarom heeft FANUC speciaal ontworpen food-grade robots ontwikkeld, uitgerust met voedselveilige smeermiddelen, speciale coatings en functies die perfect zijn afgestemd op deze toepassingen.
De food-grade robots van FANUC zijn ontworpen om het risico op voedselveiligheidsproblemen te minimaliseren en zijn bestand tegen frequente en intensieve reinigingsprocessen. Tegelijkertijd bieden ze maximale snelheid en flexibiliteit in de primaire voedselverwerking. Deze robots hebben een reikwijdte van 550 mm tot 1853 mm en omvatten modellen met IP67- en IP69K-classificatie.
Ontdek hieronder onze aanbod food-grade robots.
Het automatiseren van de secundaire verwerking en verpakking van voedingsmiddelen en dranken helpt uw productie te optimaliseren door de verwerkingscapaciteit te verhogen en tegelijkertijd de arbeidskosten te verlagen. Of het nu gaat om palletiseren of picken en verpakken - FANUC heeft robot- en cobotoplossingen om vele manuele taken te automatiseren zodat uw voedingsmiddelenproductie wendbaar en competitief blijft. Ontdek enkele kant-en-klare varianten uit het brede gamma robots.
De automatiseringsoplossingen van FANUC geven de voedingsindustrie een boost in efficiëntie en precisie. Onze toepassingen – waaronder depalletiseren, lijnbelading, verpakkingsproductie, picken, handling, verwerking, verpakken en palletiseren – dragen bij aan een veiliger productieproces in de voedingssector.
Depalletiseren
Lijnen belading
Verpakkingsproductie
Picking
Handling
Verwerking
Verpakking
Palletiseren
Optimaliseer uw waardeketen vanaf het begin van het productieproces met behulp van FANUC front-of-line automatisering. Of het nu gaat om depalletiseren, laden, lijnbelading of zelfs het thermovormen van uw verpakking met een spuitgietmachine, een groot aantal taken kan eenvoudig worden geautomatiseerd om u te helpen uw voedselproductieprocessen te verbeteren en uw kosten te verlagen.
Industriële robots zijn een ongelooflijk efficiënte manier om goederen te verwerken in verschillende stadia van het productieproces.
Wat u ook verwerkt, de enorme veelzijdigheid van geautomatiseerde oplossingen betekent dat het eenvoudiger is dan u denkt om uw grondstoffen op de productielijn te krijgen.
FANUC ROBOSHOT is een veelzijdige CNC spuitgietmachine die kan worden gebruikt om verpakkingen op locatie te produceren.
Voeding- en drankenproducenten moeten gelijke tred houden met de huidige trends. Door pick-, place-, handling-, verwerkings- of sorteertaken te automatiseren, kunt u niet alleen uw productieprocessen optimaliseren, maar ook flexibel reageren op nieuwe ontwikkelingen en zo de concurrentie voor blijven. Dit kan nog verder worden verbeterd door het gebruik van slimme visuele herkenningstechnologie en sensorsystemen.
De robots en cobots van FANUC zijn ontworpen met maximale herhaalnauwkeurigheid voor preciezere, efficiëntere en duurzamere geautomatiseerde pickoplossingen.
Verwerk veilig primaire of secundaire voedingsmiddelen met speciale food- en cleanroomrobots, uitgerust met voedselveilige smeermiddelen en speciale coatings.
Krijg meer flexibiliteit bij het automatiseren van uw voedselverwerkingstoepassingen met FANUC robots en cobots.
Het automatiseren van het einde van uw productielijn vergroot uw flexibiliteit, waardoor u snel kunt inspelen op trends en uitdagingen op het gebied van slimme, veilige en kwalitatieve verpakking, opslag en logistiek. Inpakken, etiketteren, verpakken en palletiseren zijn fysiek zware en repetitieve taken – ideaal om over te laten aan geautomatiseerde systemen die zorgen voor een geoptimaliseerd en kostenefficiënt resultaat.
Zorg voor snellere, consistente en contaminatievrije verpakkingsprocessen met FANUC. Dankzij geavanceerde automatiseringstechnologieën verbetert u niet alleen de kwaliteit, maar ook de betrouwbaarheid van uw productie.
FANUC biedt het meest complete gamma palletiseerrobots en cobots in de sector, ontworpen en gebouwd om hoge prestaties en de snelste cyclustijden ter wereld te leveren.
Veilig, Clean, efficiënt: Ontdek alle FANUC Food & Clean robots
Het specificeren en aanschaffen van een industriële robot is voor een bedrijf vaak de eerste stap op weg naar een geautomatiseerde toekomst gebaseerd op hogere productiviteit en reproduceerbaarheid. Maar om een project écht succesvol te maken — van ingebruikname en opleiding tot service en onderhoud — is het cruciaal om samen te werken met een robotleverancier die uitblinkt in klantondersteuning.
Zware lasten tillen is een klassieke toepassing voor industriële robots. Maar het inzetten van robots bij hefwerkzaamheden biedt niet alleen fysieke verlichting voor medewerkers, het kan ook de productiviteit verhogen, zelfs in beperkte ruimtes. Een goed voorbeeld hiervan is meelfabrikant Lindmühle, waar FANUC-simulatiesoftware hielp om de optimale robot te selecteren binnen de beschikbare werkruimte.
Met de FANUC cobots kunnen supermarktbakkerijen hun productiviteit op een veilige en betrouwbare manier verhogen. Het geautomatiseerde systeem biedt een doeltreffende oplossing om de efficiëntie te verbeteren en kosten te verlagen bij repetitieve handelingen.
In de dynamische distributieomgeving voor verse voeding is efficiëntie in geautomatiseerde verpakkingsprocessen cruciaal om aan de vraag te kunnen voldoen. Een bijkomend voordeel van robotisering is de vermindering van fysieke belasting voor medewerkers, een zachtere behandeling van kwetsbare producten zoals groenten en fruit, en een uniform en herhaalbaar proces. Een van de meest recente productielocaties die van deze voordelen profiteert, is de vestiging van Inoverde in Bätterkinden, Zwitserland. Daar zorgen drie industriële FANUC robots voor het vullen, verpakken en palletiseren van wortelen – volledig geautomatiseerd en uiterst efficiënt.
Productieknelpunten worden vaak veroorzaakt door tijdrovende handmatige precisiewerkzaamheden. In zulke gevallen kan een innovatieve, maar eenvoudige automatiseringsstap het productievolume aanzienlijk verhogen.
Automatisering voor elke sector – FANUC ondersteunt elke industrie bij het oplossen van automatiseringsuitdagingen.