Of u nu onderdelen produceert voor implantaten, chirurgische instrumenten of elektronische medische apparatuur – met de CNC-systemen, robots en machines van FANUC blijft u winstgevend in de medische maakindustrie. In de snelgroeiende sector van medische hulpmiddelen – van kleine toeleveranciers tot multinationals – stimuleren fabrikanten innovatie door essentiële producten te leveren. Strenge regelgeving vereist hoge normen voor medische apparatuur, met nadruk op veiligheid en procesconsistentie in de productie. FANUC biedt complete oplossingen voor de productie van medische hulpmiddelen die fabrikanten in staat stellen om te groeien, uitdagingen te overwinnen en kwaliteit te waarborgen in een concurrerende markt. Wij staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en reproduceerbaarheid, zonder concessies te doen aan de hoge eisen en strikte regelgeving die kenmerkend zijn voor deze sector. Onze op maat gemaakte oplossingen zijn gericht op precisie en nauwkeurigheid bij de productie van cruciale medische producten.
De robotica-, automatiserings- en precisietechnologieën van FANUC transformeren de productie van medische hulpmiddelen. Van de assemblage van toedieningssystemen voor geneesmiddelen tot het complexe verspanen van geavanceerde medische implantaten – onze oplossingen garanderen maximale kwaliteit, betrouwbaarheid en reproduceerbaarheid. Met geavanceerde spuitgietprocessen, CNC-systemen en draadvonkoplossingen bewerken we uiteenlopende materialen met uitzonderlijke precisie, volledig in lijn met de strenge eisen van de medische sector. Onze toewijding aan kwaliteitsgarantie, historische traceerbaarheid en naleving van hygiënenormen staat garant voor een efficiënte en foutloze productie – keer op keer.
Assemblage
Bewerkingszone
Polijsten en schuren
Spuitgieten
Verpakking en markering
Primair verpakken/meten/controleren
Robots assembleren nauwkeurig complexe medische apparatuur met hoge precisie, zorgen voor de hoogste nauwkeurigheid en consistente kwaliteit, en handhaven strenge hygiënische normen.
FANUC's geavanceerde CNC systemen, ROBODRILL en draadvonkmachines zijn cruciaal voor het bewerken van hoogtechnologische medische apparatuur. Onze technologieën verwerken materialen zoals roestvrij staal, aluminium en keramiek met uitzonderlijke nauwkeurigheid, produceren ingewikkelde geometrieën en hoogwaardige afwerkingen terwijl ze voldoen aan strenge hygiëne- en cleanroomnormen.
FANUC biedt een verscheidenheid aan geschikte robotmodellen voor oppervlaktebehandelingstoepassingen van medische implantaten en instrumenten voor het ontbramen, polijsten en zandstralen van verschillende materialen en oppervlakken met volledig geïntegreerde FANUC krachtsensoren.
Het nauwkeurige spuitgietproces van de FANUC ROBOSHOT garandeert maximale kwaliteit, betrouwbaarheid en herhaalbaarheid, zonder zorgen over gasontluchting of veranderende viscositeit. Dankzij geavanceerde systemen, zoals geïntegreerde hot runner control en een ruime keuze aan schroefmaten, worden de processen gestroomlijnd en blijft de productie-efficiëntie constant hoog.
Laat uw producten door onze robots klaarzetten voor levering. Door eindverpakkingsprocessen zoals wikkelen, etiketteren, verpakken en palletiseren te automatiseren, verminder je zware en repetitieve handarbeid – iets wat vaak voorkomt bij de productie van medische hulpmiddelen en apparatuur.
Uitgerust met 𝑖RVision en 3D Vision Sensor, kunnen FANUC robots producten picken, sorteren, plaatsen en rangschikken op een bewegende transportband. Bijvoorbeeld deltarobots en SCARA robots zijn de perfecte keuze voor het picken, sorteren, inspecteren, plaatsen en invoegen van onderdelen. Dit kan op hoge snelheid gebeuren op bewegende transportbanden.
FANUC Cleanroom robots zijn speciaal ontworpen om te werken in de productie van medische apparatuur. Ze zijn gebouwd om te voldoen aan de standaardvereisten (IP67 norm) van veeleisende laboratoria en omgevingen voor medische apparatuur en kunnen tot cleanroom ISO klasse 5 bereiken (in overeenstemming met ISO-norm 14644), zonder in te boeten op robotsnelheid en reproduceerbaarheid.
Phentagon Lab Srl, an Italian specialist in dental implantology, has enhanced its machining capabilities with FANUC ROBODRILL CNC machining technology. The investment is enabling the company to achieve faster production, greater flexibility and consistently high quality when manufacturing complex dental solutions from demanding materials.
Wanneer de productievraag plots sterk toeneemt, kunnen robots en automatisering helpen om veel sneller aan de eisen te voldoen dan vaak wordt gedacht. Dit succes hangt echter sterk af van de keuze voor robots die eenvoudig te installeren, programmeren en in bedrijf te stellen zijn.
Een belangrijke speler in de farmaceutische industrie, verbeterde zijn productiemogelijkheden aanzienlijk met FANUC's geautomatiseerde oplossingen. Door de integratie van FANUC robots optimaliseerde DEMO de vul-, verpakkings- en etiketteerprocessen, wat resulteerde in een verbeterde efficiëntie, nauwkeurigheid en algehele productiviteit van hun activiteiten.
Machinebe- en ontlading is een van de populairste toepassingen voor een industriële robot dankzij het elimineren van arbeidskosten en een hogere productiedoorvoer. Maar hoe is het mogelijk om in een drukke industriële fabriek de veiligheid te garanderen van werknemers die zich in de nabijheid van zo'n snelle en krachtige installatie bevinden? Het gebruik van FANUC Dual Check Safety technologie bij het toonaangevende medische technologiebedrijf Smith+Nephew toont de optimale oplossing.
Automatisering voor elke sector – FANUC ondersteunt elke industrie bij het oplossen van automatiseringsuitdagingen.