Skip to main content
SABO-DEMO

Automatisering is het beste medicijn bij DEMO

Een belangrijke speler in de farmaceutische industrie, verbeterde zijn productiemogelijkheden aanzienlijk met FANUC's geautomatiseerde oplossingen. Door de integratie van FANUC robots optimaliseerde DEMO de vul-, verpakkings- en etiketteerprocessen, wat resulteerde in een verbeterde efficiëntie, nauwkeurigheid en algehele productiviteit van hun activiteiten.
Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria
in English with English subtitles.

Belangrijkste inzichten van taak naar resultaat

Task

DEMO SA, een grote fabrikant van farmaceutische oplossingen in Griekenland, wilde het be- en ontladen automatiseren van processen waarbij plastic containers en zakken op trays worden gesteriliseerd. Door de extreme verschillen in de handelingen voor de trays, zakken en containers, wist het bedrijf dat een grote verscheidenheid aan robotafmetingen en -types nodig zou zijn.

Oplossing

DEMO SA wendde zich tot zijn langetermijnpartner voor automatiseringsprojecten, SABO SA, een toonaangevende leverancier van industriële oplossingen en specialist in productielijnrobotica. FANUC is al lange tijd een strategische partner van SABO en leverde robots voor vele eerdere projecten, waaronder bij DEMO. Voor de laatste opdracht leverde FANUC in totaal acht robots, verdeeld over vier verschillende modellen.

Resultaat

De implementatie van dit zeer succesvolle geautomatiseerde systeem betekent dat DEMO SA nu 24/7 ononderbroken kan produceren. Bovendien is de verwerkingscapaciteit hoger en zijn de productiekosten lager, terwijl het personeel profiteert van een flexibele en gebruiksvriendelijke operatorinterface en een moderne, inspirerende werkomgeving.

DEMO S.A.

DEMO SA, opgericht in 1965, is actief in de productie en verkoop van farmaceutische producten vanuit het hoofdkantoor in de buitenwijken van Athene. Het bedrijf beschikt tegenwoordig over 66.000 m² aan productieruimte en telt 1.300 medewerkers. Daarmee is DEMO een toonaangevende farmaceutische producent met een sterke positie in de ziekenhuissector. DEMO is de grootste producent van injecteerbare geneesmiddelen in Griekenland en een officiële leverancier van internationale organisaties.

MEER INFORMATIE OVER DEMO S.A.
Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria

Robots zorgen voor het hoogste niveau van hygiëne in het sterilisatieproces

DEMO SA levert injecteerbare geneesmiddelen in diverse categorieën en exporteert naar 85 landen wereldwijd. Deze verantwoordelijkheid betekent dat ziekenhuizen en andere medische organisaties over de hele wereld vertrouwen op DEMO voor een tijdige en efficiënte levering van producten, met behoud van de hoogste kwaliteitsnormen.

Met deze gedachtegang beschouwt DEMO automatisering als een van de meest vooruitstrevende en succesvolle bedrijfsstrategieën. In de afgelopen jaren heeft het bedrijf meerdere productie- en verpakkingslijnen geautomatiseerd, grotendeels met de hulp van hun langdurige partner in industriële apparatuur, SABO SA.

Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria

"We hebben SABO gekozen voor ons nieuwe automatiseringsproject vanwege hun ervaring op dit gebied en omdat ze FANUC robots gebruiken", legt technisch directeur Argyris Lellos van DEMO SA uit. "Wij geven de voorkeur aan FANUC-robots: tot nu toe hebben we vier productielijnen geautomatiseerd met in totaal 12 FANUC-robots."

Het laatste productiegebied dat geautomatiseerd moest worden, is de sterilisatie van plastiek verpakkingen en zakken in traygebaseerde systemen. Na het reinigen vult DEMO de plastic ampullen met injectables, terwijl de zakken steriele oplossingen bevatten. Voor het automatiseren van de lijn moeten de robots verschillende handelingen uitvoeren zoals be- en ontladen, pick & place en transporteren van de trays, containers en zakken.

Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria

"Voor het laden en lossen van de plastiek containers in en uit de trays hebben we gekozen voor een FANUC M-710𝑖C lichtgewicht 6-assige robot," zegt Angelos Markou, Sales Manager Industrial Solutions bij SABO SA.

SABO installeerde ook twee grotere FANUC 6-assige robots voor het verwerken van de trays, de R-2000𝑖C/165F-modellen, die lasten tot 165 kg kunnen tillen en in krappe ruimtes kunnen werken. De nieuwe geautomatiseerde productielijn beschikt ook over twee kleinere FANUC M-10𝑖D/12 robotarmen en drie FANUC DR-3𝑖B/8L deltarobots. Deze laatste maken gebruik van end-effector zuignappen voor het hanteren van de zakken op zeer hoge snelheden.

"FANUC robots zijn betrouwbare producten", zegt Markou. "Ook belangrijk is de aftersales ondersteuning van FANUC, die zeer snel en efficiënt is."

Het laatste woord is aan Lellos, die de belangrijkste voordelen van dit zeer succesvolle automatiseringsproject beschrijft. "We hebben nu 24/7 ononderbroken productie, met snellere doorvoer, lagere productiekosten en minder stilstandtijd", zegt hij. "We hebben ook ruimte bespaard dankzij het compacte design van de robots, terwijl andere voordelen een betere werkomgeving voor onze werknemers en een zeer flexibele en eenvoudige operatorinterface zijn. Hier bij DEMO vertrouwen we nu op SABO en FANUC voor toekomstige automatiseringsprojecten."

Laat u inspireren!

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Ontdek onze uitgebreide reeks oplossingen voor fabrieksautomatisering, gepresenteerd in gedetailleerde case studies en ontworpen om elk productieproces te optimaliseren en te stroomlijnen.