ROBOSHOT Filter
Gebruik de filter om de juiste Elektrische Spuitgietmachines voor u te vinden. Om uw zoekopdracht verder te verfijnen, maak u een selectie uit een van de criteria. Vink de vakjes aan of uit om uw zoekpatroon aan te passen. Klik op de resultaten om de modelpagina te vinden die u zoekt.
Verfijn uw zoekopdracht
14 ROBOSHOTs – 1-14 ROBOSHOTs
roboshot
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S100𝑖B
Ontwikkeld om te voldoen aan de eisen van connectorproducenten, autofabrikanten, elektronicabedrijven, producenten van medische hulpmiddelen en fabrikanten van consumentengoederen, biedt deze machi...
Schroefdiameter (mm)
22 , 26 , 28 , 32 , 36 , 40 mm
Afstand tussen de geleidingen, H×V
460 x 410 mm
Sluitkracht
1000 kN | 100 tonf
roboshot
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S130𝑖B
Ontwikkeld om uit te blinken in de connectorindustrie, automotive sector, elektronica-productie, fabricage van medische apparatuur en de vervaardiging van consumentengoederen, vormt deze machine de...
Schroefdiameter (mm)
26 , 28 , 32 , 36 , 40 mm
Afstand tussen de geleidingen, H×V
530 x 530 mm
Sluitkracht
1300 kN | 130 tonf
roboshot
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S15𝑖B
Deze compacte machine is ideaal voor micromoulding-toepassingen en blinkt uit in precisieproductie voor sectoren zoals lenzen, optica en tandwielen. Met de nadruk op betrouwbaarheid en nauwkeurighe...
Schroefdiameter (mm)
14, 16, 18 mm
Afstand tussen de geleidingen, H×V
260 x 235 mm
Sluitkracht
150 kN | 15 tonf
roboshot
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S220𝑖B
Ontwikkeld om uit te blinken in de connectorindustrie, automotive sector, elektronica-productie, fabricage van medische hulpmiddelen en de productie van consumentengoederen, levert deze machine con...
Schroefdiameter (mm)
32 , 36 , 40 , 44 , 48 , 52 , 56 mm
Afstand tussen de geleidingen, H×V
650 x 650 mm
Sluitkracht
2200 kN | 220 tonf
roboshot
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S250𝑖B
Bekend om zijn veelzijdigheid en precisie vormt deze machine een hoeksteen in de medische, automobiel- en technische spuitgietsectoren. Dankzij de geavanceerde 2K multi-component spuitgietmogelijkh...
Schroefdiameter (mm)
32 , 36 , 40 , 44 , 48 , 52, 56 mm
Afstand tussen de geleidingen, H×V
710 x 635 mm
Sluitkracht
2500 kN | 250 tonf
roboshot
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖B
Deze machine is ontworpen om de hoge eisen van de medische, automobiel en technische spuitgietindustrie te overtreffen en zet de standaard voor uitmuntendheid in spuitgieten. Vertrouwd door fabrika...
Schroefdiameter (mm)
40, 44, 48, 52, 56, 64, 68, 72 mm
Afstand tussen de geleidingen, H×V
810 x 710 mm
Sluitkracht
3000 kN | 300 tonf
roboshot
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖B Large Capacity
Maak kennis met het robuuste model met grote capaciteit uit de FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B serie, ontworpen om te voldoen aan de hoge eisen van de automobielindustrie, technische vormgeving, verpakkingen ...
Schroefdiameter (mm)
64 , 68 , 72 , 80 mm
Afstand tussen de geleidingen, H×V
810 x 710 mm
Sluitkracht
3000 kN | 300 tonf
roboshot
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖B Small Capacity
Met de focus op precisie en betrouwbaarheid wordt deze machine vertrouwd door toonaangevende fabrikanten vanwege haar vermogen om consistente kwaliteit te leveren in uiteenlopende toepassingen. Of ...
Schroefdiameter (mm)
32 , 36 , 40 , 44 , 48 , 52, 56 mm
Afstand tussen de geleidingen, H×V
810 x 710 mm
Sluitkracht
3000 kN | 300 tonf
roboshot
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S30𝑖B
Deze compacte machine blinkt uit in micromoulding-toepassingen en is gespecialiseerd in precisieproductie voor sectoren zoals lenzen, optica en tandwielen. Met de focus op betrouwbaarheid en nauwke...
Schroefdiameter (mm)
14 , 16 , 18 , 20 , 22 mm
Afstand tussen de geleidingen, H×V
310 x 290 mm
Sluitkracht
300 kN | 30 tonf
roboshot
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S450𝑖B
Ontworpen om uit te blinken in de automobielindustrie, technische spuitgiettoepassingen, verpakkingen en de productie van consumentenonderdelen, is deze machine een toonbeeld van precisie-engineeri...
Schroefdiameter (mm)
64, 68, 72, 80 mm
Afstand tussen de geleidingen, H×V
920 x 920 mm
Sluitkracht
4500 kN | 450 tonf
roboshot
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S450𝑖B Large Capacity
Deze machine is ontworpen om de hoge eisen van de medische, automobiel en technische spuitgietindustrie te overtreffen en zet de standaard voor uitmuntendheid in spuitgieten. Vertrouwd door fabrika...
Schroefdiameter (mm)
68, 72, 80, 90, 100 mm
Afstand tussen de geleidingen, H×V
920 x 920 mm
Sluitkracht
4500 kN | 450 tonf
roboshot
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S450𝑖B Small Capacity
Deze machine is ontworpen om de hoge eisen van de medische, automobiel en technische spuitgietindustrie te overtreffen en zet de standaard voor uitmuntendheid in spuitgieten. Vertrouwd door fabrika...
Schroefdiameter (mm)
48, 52, 56, 64, 68, 72 mm
Afstand tussen de geleidingen, H×V
920 x 920 mm
Sluitkracht
4500 kN | 450 tonf
roboshot
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S450𝑖B Ultra Small Capacity
Speciaal afgestemd op de hoge eisen van medische, automobiel- en technische spuitgiettoepassingen, staat deze machine garant voor betrouwbaarheid en veelzijdigheid. Dankzij haar precisie en robuust...
Schroefdiameter (mm)
40, 44, 48, 52, 56 mm
Afstand tussen de geleidingen, H×V
920 x 920 mm
Sluitkracht
4500 kN | 450 tonf
roboshot
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S50𝑖B
Afgestemd op diverse sectoren, waaronder connectorproductie, automobielindustrie, elektronica, medische toepassingen en consumentenproducten, staat dit model symbool voor betrouwbaarheid en prestat...
Schroefdiameter (mm)
18 , 20 , 22 , 26 , 28 , 32 mm
Afstand tussen de geleidingen, H×V
360 x 320 mm
Sluitkracht
500 kN | 50 tonf