ROBOSHOT duurzaamheid: volledig elektrisch voor een duurzame toekomst
Schone energie, precieze resultaten: FANUC's volledig elektrische spuitgiettechnologie
Verlaag uw ecologische voetafdruk: de kracht van FANUC volledig elektrische machines
FANUC’s langdurige filosofie van het ontwerpen en produceren van volledig elektrische machines, zoals de ROBOSHOT, helpt fabrikanten om hun milieudoelstellingen en emissiereductiedoelstellingen te behalen.
Met een energieverbruik dat 50–70% lager ligt dan dat van hydraulische machines, en tot 5–10% lager dan andere elektrische spuitgietmachines, biedt de volledig elektrische spuitgiettechnologie extra duurzaamheidsvoordelen. Deze omvatten onder andere minder componenten, lagere warmteafgifte aan de omgeving en geen kosten voor olie of recyclen van olie.