Physical AI voor industriële robots en automatisering
De basis leggen voor Physical AI
FANUC ROS 2-driver
Python-programmering
Implementatie van Stream Motion
- Physical AI versnellen
- ROS 2-driver
- Voordelen
- Toepassingen
- FAQ
Hoe FANUC Physical AI verder ontwikkelt dankzij strategische partnerschappen
Physical AI en Digital Twins versnellen dankzij samenwerking met NVIDIA
FANUC brengt Physical AI verder binnen bereik dankzij open platforminitiatieven met Google.
Aan de slag met de FANUC ROS 2-driver
De FANUC ROS 2-driver is nu beschikbaar voor de CRX-serie collaboratieve robots en diverse andere modellen.
Ontwikkelaars kunnen documentatie, installatiehandleidingen en ondersteuning raadplegen via de officiële GitHub-repositories van FANUC CORPORATION.
Waarom open platforms belangrijk zijn
Een van de grootste voordelen van een open platform is de flexibiliteit om rekenkracht te benutten uit zowel cloudomgevingen als edge servers, verbonden via communicatienetwerken van de nieuwste generatie. Hierdoor kunnen fabrikanten hun automatisering eenvoudig opschalen, prestaties optimaliseren en snel inspelen op veranderende productiebehoeften.
Voordelen van Physical AI voor industriële automatisering
Flexibeler programmeren
Snellere ontwikkeling
Verbeterde nauwkeurigheid
Veiliger samenwerken
Kortere inbedrijfstelling
Meer schaalbaarheid
Physical AI Applications
Met Physical AI kunnen robots zien, begrijpen en reageren op wat er gebeurt in de productieomgeving. Ontdek hoe FANUC robots AI, realtime controle, natuurlijke taal en simulatie inzetten om complexe automatiseringsprocessen slimmer, flexibeler en preciezer uit te voeren.
AI-robot volgt bewegende onderdelen en draait schroeven vast
FANUC-robots kunnen werkstukken die zich in drie dimensies bewegen identificeren en volgen, en deze in realtime uiterst nauwkeurig traceren. Hierdoor worden toepassingen mogelijk zoals het vastdraaien van schroeven op bewegende onderdelen, een taak waarvoor traditioneel nauwkeurige opspanning of stabilisatie van het werkstuk nodig was. Dankzij high-speed 3D-tracking met een reactiesnelheid van slechts 1 milliseconde blijft de nauwkeurigheid gewaarborgd, zelfs in dynamische productieomgevingen.
AI-gestuurde kittingprocessen
Met eenvoudige instructies in natuurlijke taal kan een AI-gestuurde robot taken uitvoeren zoals het scannen van orderformulieren, tekstherkenning en het verzamelen van onderdelen. Dankzij de combinatie van natuurlijke-taalbesturing en intelligente objectherkenning kan de robot flexibel worden aangestuurd, net zoals een menselijke medewerker.
AI-robot met dynamische nabijheidsbewaking
FANUC-robots uitgerust met AI-gestuurde waarneming kunnen personen in hun omgeving detecteren en hun bewegingen in realtime aanpassen, zonder dat de productie hoeft stil te liggen. Door gebruik te maken van de torque command input van de functie Stream Motion wordt de kracht die de robotarm uitoefent binnen een veilig bereik gehouden. Wanneer een persoon het werkgebied van de robot betreedt, past de robot automatisch zijn traject aan om contact te vermijden. Zodra het gebied weer vrij is, keert de robot terug naar zijn oorspronkelijke baan en vervolgt hij zijn taak. Zo wordt een veilige en ononderbroken samenwerking tussen mens en robot op de werkvloer mogelijk.
AI bestuurt twee robotarmen voor de installatie van een flexibele kabel
Met behulp van een Vision-Language-Action (VLA)-foundationmodel kunnen twee FANUC-robotarmen samenwerken om menselijke handelingen na te bootsen, zoals het opvouwen van een T-shirt of het uitvoeren van uiterst precieze bekabelingswerkzaamheden. Het systeem detecteert kabelspanning in realtime en verwerkt zachte, flexibele kabels met een gevoeligheid die vergelijkbaar is met die van een mens. Dankzij de meerassige beweeglijkheid kunnen de robots kabels langs complexe 3D-trajecten leiden, inclusief hoogte-, diepte- en hoekverschillen, terwijl een nauwkeurige handling wordt gegarandeerd en beschadiging wordt voorkomen.
Robotprogrammering met generatieve AI via spraak.
FANUC-robots kunnen gesproken opdrachten in meerdere talen herkennen, automatisch Python-programma's genereren met behulp van generatieve AI en de gevraagde taken uitvoeren terwijl ze hun omgeving waarnemen. Gebruikers geven mondelinge instructies, waarna de robot de opdracht interpreteert, het juiste programma aanmaakt en de gevraagde actie uitvoert.
Deze mogelijkheden ondersteunen ook complexere taken, zoals:
- Het gooien van een dobbelsteen en deze op de juiste locatie plaatsen op basis van het geworpen getal.
- Een dobbelsteen van een specifieke kleur boven op een andere dobbelsteen stapelen.
Taken die vroeger gespecialiseerde programmeerkennis vereisten, kunnen nu eenvoudig worden uitgevoerd via intuïtieve spraakopdrachten.
Geavanceerde simulatie- en digital twin-ondersteuning
FANUC ondersteunt geavanceerde simulatie- en digital-twintechnologieën waarmee fabrikanten robotsystemen kunnen ontwerpen, testen en valideren nog vóór de daadwerkelijke ingebruikname. Fotorealistische virtuele fabrieksomgevingen stellen teams in staat om robotgedrag te modelleren, celopstellingen te evalueren en prestaties risicovrij te optimaliseren.
Door gebruik te maken van NVIDIA Isaac GR00T voor het trainen van robotbewegingen en objectgedrag, leren robots zelfstandig om te gaan met voorheen ‘onbekende’ situaties. FANUC-robots zijn beschikbaar in formaten die geschikt zijn voor moderne simulatieplatformen, waardoor cyclustijden kunnen worden geanalyseerd, trajecten kunnen worden gevalideerd en AI-trainingsdata kan worden gegenereerd binnen virtuele productieomgevingen. Deze hulpmiddelen verkorten de inbedrijfstellingstijd en verhogen de nauwkeurigheid van het totale systeem.
Verbeterde integratie met FANUC-simulatietools
Het FANUC-simulatie-ecosysteem, waaronder offline programmeertools, ondersteunt de uitwisseling van traject- en prestatiedata met externe simulatieomgevingen. Hierdoor kunnen ontwikkelaars het gedrag van robots nauwkeuriger modelleren en de prestaties van systemen al in een vroeg stadium van het ontwerpproces valideren.
Physical AI: Veelgestelde vragen
Physical AI verandert de industriële automatisering door robotica, artificiële intelligentie, realtime besturing, simulatie en open ontwikkelplatformen te combineren. Ontdek de antwoorden op veelgestelde vragen over hoe FANUC Physical AI ondersteunt, hoe deze technologieën samenwerken en hoe fabrikanten ze kunnen inzetten om flexibelere, intelligentere en beter aanpasbare automatiseringssystemen te ontwikkelen.
Veelgestelde vragen
Physical AI verwijst naar artificiële intelligentie die de fysieke wereld kan waarnemen, beslissingen kan nemen en fysieke acties kan uitvoeren via machines, zoals industriële robots. In de maakindustrie stelt Physical AI robots in staat om hun omgeving te begrijpen, zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en complexe taken met een grotere mate van autonomie uit te voeren.
FANUC ondersteunt Physical AI met open platformtechnologieën zoals ondersteuning voor ROS 2, programmeren in Python, realtime bewegingsbesturing met Stream Motion, mogelijkheden voor digital-twin-simulaties en samenwerkingen met toonaangevende technologiepartners wereldwijd. Deze tools helpen ontwikkelaars en fabrikanten bij het bouwen van intelligente automatiseringssystemen die kunnen waarnemen, zich aanpassen en handelen.
ROS 2 is belangrijk omdat het een flexibel framework biedt voor het verbinden van robots, sensoren, motion-planningtools, simulatieplatformen en AI-toepassingen. De ROS 2-driver van FANUC helpt ontwikkelaars om FANUC-robots te integreren in moderne robotica-workflows, waaronder MoveIt, simulatieomgevingen en geavanceerde robotbesturing. Hierdoor kunnen intelligente automatiseringsoplossingen eenvoudiger worden ontwikkeld, getest en ingezet.
Ontwikkelaars kunnen aan de slag door zich te verdiepen in de FANUC ROS 2-driver, robotbeschrijvingspakketten, Stream Motion-mogelijkheden, ondersteuning voor Python-programmering en de simulatietools van FANUC. Deze hulpmiddelen helpen teams om FANUC-robots te koppelen aan moderne ontwikkelomgevingen voor AI, robotica en automatisering.
Traditionele industriële automatisering is vaak gebaseerd op vaste programmering, gestructureerde omgevingen en repetitieve taken. Physical AI voegt daar perceptie, leervermogen, simulatie, realtime besturing en adaptieve besluitvorming aan toe. Hierdoor kunnen robots intelligenter reageren op dynamische productieomgevingen en zich aanpassen aan veranderende omstandigheden.
FANUC werkt samen met technologieleiders zoals NVIDIA en Google om Physical AI verder te ontwikkelen op het gebied van digital twins, realtime simulatie, imitation learning, generatieve AI, AI-gestuurde robotprogrammering en geavanceerde robotics software. Deze samenwerkingen helpen om industriële robots intelligenter, flexibeler en gebruiksvriendelijker te maken.
Ja. FANUC-robotcontrollers kunnen Python-programma's rechtstreeks uitvoeren, waardoor gebruikers AI-modellen en automatiseringslogica die in Python zijn ontwikkeld direct kunnen toepassen. Dit helpt de kloof te overbruggen tussen AI-ontwikkeling en de aansturing van industriële robots.
Realtime bewegingsbesturing maakt het mogelijk om de positie, snelheid en het koppel van een robot aan te passen via uiterst snelle communicatie. De Stream Motion-functionaliteit van FANUC ondersteunt deze snelle besturing en maakt toepassingen mogelijk zoals trajectvolging, adaptieve bewegingen en AI-gestuurde automatisering.
*ROS is een handelsmerk van de Open Source Robotica Foundation.
**Python is een geregistreerd handelsmerk van de Python Software Foundation.
***GitHub is een geregistreerd handelsmerk van GitHub, Inc.