Met meer dan 50 jaar ervaring in robotica helpen wij fabrikanten wereldwijd om hun productiedoelstellingen moeiteloos te bereiken via slimme fabrieksautomatisering. Onze industriële robotarmen zijn ontworpen voor uiteenlopende toepassingen en industrieën, en bieden eenvoudige bediening, ongeëvenaarde flexibiliteit en betrouwbare draagvermogens tot 2,3 ton met maximale reikwijdtes tot 4,7 meter.
Of u nu een opkomend bedrijf bent dat zijn automatiseringstraject wil starten, of een grote productieonderneming die de productiviteit wil verhogen — FANUC robots staan klaar om u op vrijwel elke denkbare manier te ondersteunen in uw productieproces.
Van compacte tafelmodellen tot uiterst robuuste robots die zelfs de zwaarste pyloads aankunnen – met 21 series en meer dan 100 gespecialiseerde modellen bieden wij het grootste assortiment industriële robots op de markt, geschikt voor elke behoefte, toepassing of sector.
Met behulp van onze Robot Filter Tool, vindt u de juiste FANUC robot voor uw behoeften.
Wij geven prioriteit aan uw productiviteit met op maat gemaakte ondersteuningsoplossingen voor uw robotbehoeften. Van preditief onderhoud tot de beschikbaarheid van reserveonderdelen zolang uw product in gebruik is, – wij zorgen ervoor dat uw processen soepel blijven verlopen gedurende de volledige levenscyclus van uw product. Wat uw servicebehoeften ook zijn, u kunt op ons rekenen om uw productielijnen efficiënt en winstgevend te houden.
Zwaar tillen en fysieke belasting behoren bij Green Services tot het verleden. Dankzij het geautomatiseerde palletiseersysteem met de FANUC-robot verloopt het werk nu veilig en efficiënt.
NTM kon de productiecapaciteit van zijn vuilniswagens verhogen door de nachtploeg te automatiseren. Door het gebruik van een zware robot die tot twee ton kan tillen en een robotlasoplossing kan hun Finse fabriek nu 's nachts of in het weekend onbemand werken.
De samenwerking tussen FANUC en afzuigkappenfabrikant Silverline begon in 2015 met een speciaal project rond geautomatiseerd verlijmen. Sindsdien is het uitgegroeid tot een succesverhaal met in totaal 17 FANUC-robots die actief zijn in de fabriek van Silverline in Turkije. FANUC ziet dit soort trajecten regelmatig: één eerste stap richting robotisering leidt vaak al snel tot het besef dat productieprocessen naar een volledig nieuw prestatieniveau kunnen worden getild.
Erkul Cosmetics in Turkije profiteert van tal van kwaliteits- en efficiëntievoordelen dankzij diverse hoogwaardige automatiseringsoplossingen van FANUC. Dit snelgroeiende cosmeticabedrijf wil een nieuwe standaard zetten in de productie binnen zijn sector, gesteund door de concurrentievoordelen die FANUC-technologie biedt.
Wanneer de productievraag plots sterk toeneemt, kunnen robots en automatisering helpen om veel sneller aan de eisen te voldoen dan vaak wordt gedacht. Dit succes hangt echter sterk af van de keuze voor robots die eenvoudig te installeren, programmeren en in bedrijf te stellen zijn.
Wilt u meer weten over onze robots of bent u geïnteresseerd in een vrijblijvende offerte? Neem dan gerust contact met ons op.