The R-30𝑖B Plus controller is a high-performance controller designed for smarter productivity.

R-30𝑖B Plus Controller

De R-30𝑖B Plus controller is een krachtige controller die ontwikkeld werd voor slimme en efficiënte productiviteit. Deze controller maakt het gebruik van robots en automatisering in de maakindustrie eenvoudiger dan ooit. Met verschillende geïntegreerde hardwaremodules en meer dan 250 softwarefuncties is dit uw sleutel tot optimale robotprestaties op het vlak van cyclustijd, snelheid, nauwkeurigheid en veiligheid. De R-30𝑖B Plus is ontworpen voor gebruiksgemak en minimaal energieverbruik en is verkrijgbaar in verschillende behuizingen, afhankelijk van het geselecteerde robotmodel. De gebruikersinterface, 𝑖HMI, heeft een flexibel design, een hoge schermresolutie en krachtige verwerkingsmogelijkheden.

Download aanvullende informatie

Krijg toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloads. Deze zullen u helpen om de juiste beslissingen te nemen en het meeste uit uw FANUC producten te halen.