De R-30𝑖B Mini Plus controller wordt gebruikt voor de CRX serie. Met een gewicht van slechts 19 kg is deze ruimtebesparende en lichtgewicht controller eenvoudig te integreren, zelfs in mobiele platforms.
Afmetingen: 410 x 277 x 370 mm
Belangrijkste Voordelen
Modellen
Programmeren
Belangrijkste Voordelen
Voordelen voor uw bedrijf
Bespaar vloeroppervlakte
Deze lichtgewicht controller heeft een kleine voetafdruk en is eenvoudig te integreren, zelfs in mobiele platforms.
Energiebesparing
Ontworpen om het energieverbruik te verminderen, stelt deze controller u in staat energie te besparen dankzij geoptimaliseerde energie-efficiƫntie en energieterugwinning.
Gebruiksvriendelijke bediening
Intuïtief en eenvoudig in gebruik maakt de 𝑖Pendant het werken met de R-30𝑖B Plus robot controller gemakkelijk voor iedereen die betrokken is bij de productiecyclus.
Standaard ingebouwde intelligentie
Alle R-30𝑖B Plus robot controllers zijn standaard voorbereid op intelligente functies zoals vision, force en interference check.
Veiligheidssoftware
In tegenstelling tot PC-gebaseerde robot controllers die afhankelijk zijn van Windows, maken de R-30𝑖B Plus controllers gebruik van FANUC's eigen software - wat betekent dat u zich geen zorgen hoeft te maken over virussen, hackers of stabiliteitsproblemen.
Eenvoudige installatie
Dankzij de verbeterde bewegingsprestaties maakt de gebruikersinterface (𝑖HMI) het mogelijk om de robot binnen 30 minuten te installeren met behulp van startinstructies..
Eenvoudige te voorzien van stroom
Deze enkelfasige controller met 200-240V AC heeft geen driefasige voeding nodig en werkt op een standaard stopcontact, dat overal beschikbaar is waar uw bedrijf actief is.
Modellen
Maak kennis met de R-30𝑖B Plus controller serie
Een high-performance controller, ontworpen voor slimmere productiviteit. Lees meer over de robot controller van FANUC.
De FANUC Tablet Teach Pendant (TP) biedt u een snelle en eenvoudige manier om ons uitgebreide assortiment industriƫle robots te programmeren. Deze pendant beschikt over dezelfde gebruiksvriendelijk...
De 𝑖Pendant Touch is een licht, ergonomisch ontworpen bedieningsapparaat met een intuïtieve 𝑖HMI interface. Het vereenvoudigt het programmeren voor zowel programmeurs als operatoren. De 𝑖Pendant...
Zonder de noodzaak van een 𝑖Pendant Touch maken FANUC SCARA-robots gebruik van de intuïtieve 𝑖RProgrammer – een webgebaseerde interface waarmee u eenvoudig kunt programmeren via een tablet of des...