FANUC assemblagerobots zijn ontworpen voor hoge efficiƫntie en precisie. Ze zijn uitgerust met geavanceerde technologie voor betere prestaties, zoals hoge snelheid, groot payload vermogen en uitzonderlijke nauwkeurigheid. Deze robots zijn gebouwd met duurzame materialen, zodat ze lang meegaan en betrouwbaar zijn in verschillende industriƫle omgevingen. Ze zijn uitgerust met gebruiksvriendelijke interfaces en zijn compatibel met randapparatuur, waardoor integratie in uw bestaande systemen naadloos verloopt. Veiligheid is een prioriteit en zorgt voor een vlotte werking. Bovendien bieden FANUC robots flexibiliteit en zijn ze geschikt voor een breed scala aan toepassingen, van assemblage van kleine onderdelen tot zware taken.
Bij de productie van populaire huishoudtoestellen zoals koffiemolens zijn er verschillende voorwaarden die het succes van het productieproces bepalen. Alleen duidelijk gestructureerde, efficiĆ«nte en doelgerichte processen leiden tot de vereiste mate van betrouwbaarheid. Het realiseren van die ambitie wordt aanzienlijk realistischer met behulp van automatisering ā iets waar marktleider Eugster/Frismag AG uit eigen ervaring over kan getuigen.
Het bedrijf implementeerde 14 FANUC LR Mate industriĆ«le robots en FANUC ZDT (Zero Down Time), waarmee het nu elke 7 seconden volledig geautomatiseerd een koffiemolen assembleert ā continu, zonder onderbreking.
Het automatiseren van een productielijn kan flexibel en in een kleine ruimte gebeuren. Op maat gemaakte oplossingen en functies in de veiligheidssoftware zijn een belangrijk element voor een succesvolle implementatie.
Erkul Cosmetics in Turkije profiteert van tal van kwaliteits- en efficiƫntievoordelen dankzij diverse hoogwaardige automatiseringsoplossingen van FANUC. Dit snelgroeiende cosmeticabedrijf wil een nieuwe standaard zetten in de productie binnen zijn sector, gesteund door de concurrentievoordelen die FANUC-technologie biedt.
Van uiterst nauwkeurige robotica tot slimme automatisering, wij bieden de oplossingen om uw productieprocessen te verbeteren.