Wij geven FANUC robots de kracht om te voelen! FANUC Force Sensors geven uw robots een menselijk gevoel door kracht en koppel te meten in zes dimensies. Deze technologie verbetert uw automatisering door robots in staat te stellen taken uit te voeren die voorheen voorbehouden waren aan vakmensen. In een gesloten regelsysteem sturen sensoren op de robotpols de bewegingen uiterst nauwkeurig aan en zorgen ze voor een constante krachttoepassing. De sensoren zijn beschikbaar in vier formaten en geschikt voor 6-assige robots tot 250 kg. Hierdoor kunnen zelfs complexe bewerkingen zoals assemblage, contourbewerking en polijsten geautomatiseerd worden in diverse sectoren. Doordat de sensoren direct in het robotsysteem zijn geïntegreerd, verhoogt dit de verwerkingssnelheid en verbetert het de productiviteit, kwaliteit en kostenefficiëntie — vooral bij taken die uiterste precisie en verfijning vereisen.
Belangrijkste Voordelen
Belangrijkste Kenmerken
Modellen
Toepassingen
Documenten
Belangrijkste Voordelen
Voordelen voor uw bedrijf
Verbeterde precisie en aanpassingsvermogen
Dankzij de mogelijkheid om kracht en koppel te detecteren in zes vrijheidsgraden kan uw robot taken uitvoeren met een bijna menselijke gevoeligheid. Dankzij deze precisie kunnen robots ingewikkelde taken uitvoeren waarvoor delicate handelingen en fijne aanpassingen nodig zijn, die voorheen alleen door ervaren vakmensen konden worden uitgevoerd.
Verhoogde productiviteit en kwaliteit
Door robots uit te rusten met onze krachtsensoren kunt u taken consistent met hoge precisie uitvoeren, waardoor de kans op fouten en de noodzaak voor nabewerking afneemt en de algemene kwaliteit verbetert.
Kostenreductie
U kunt aanzienlijk besparen door minder afhankelijk te zijn van handmatige arbeid voor specialistische taken, het gebruik van dure hulpconstructies te vermijden en verspilling en nabewerkingen te verminderen dankzij verbeterde nauwkeurigheid en consistentie in uw productieprocessen.
Belangrijkste Kenmerken
Functies ontworpen voor uw succes
Veelzijdige sensoropties
De FANUC Force Sensors bieden vijf opties met capaciteiten van 15 tot 250 kg, zodat ze compatibel zijn met verschillende payloads en toepassingen.
Intuïtieve vooraf-gedefinieerde force-functies
Profiteer van eenvoudig toegankelijke voorgedefinieerde force functies, zoals: invoeg-, contour-, zoek-, match- en pushfuncties die een reeks taken vereenvoudigen.
Flexibele gebruiksmodi
De sensor kan in twee modi worden gebruikt: rechtstreeks bevestigd aan de robot of vast gemonteerd op een tafel of mal, wat flexibiliteit biedt bij de setup voor verschillende automatiseringsbehoeften en -omgevingen.
FANUC Force Sensors zijn speciaal ontworpen voor complexe taken in een brede waaier aan industrieën.
Assemblage
Assemblage van tandwielkasten en andere mechanische apparaten met behulp van gecoördineerde robots om de basiseenheid vast te houden en tandwielen en lagers op elkaar af te stemmen.
Ontbramen en slijpen
Ontbraam en slijp onderdelen nauwkeurig door maatafwijkingen in gietstukken te compenseren en ervoor te zorgen dat het gereedschap op de contour blijft ondanks veranderingen in het effectieve pad.
Passen en invoeren
Pas onderdelen en plaats werkstukken verticaal of horizontaal in een klauwplaat of gereedschaphouder met zeer exacte toleranties zonder vast te lopen.
Polijsten
Polijst metalen onderdelen door de uitgeoefende kracht te meten en het bewegingspad van de robot in real-time aan te sturen, zodat het gereedschap met constante kracht op het onderdeel blijft drukken.
Documenten
Download aanvullende informatie
Krijg toegang tot essentiële technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloads. Deze zullen u helpen om de juiste beslissingen te nemen en het meeste uit uw FANUC producten te halen.