Skip to main content
Erkul Cosmetica

De mooie kant van FANUC automatisering bij cosmeticafabrikant

Erkul Cosmetics in Turkije profiteert van tal van kwaliteits- en efficiëntievoordelen dankzij diverse hoogwaardige automatiseringsoplossingen van FANUC. Dit snelgroeiende cosmeticabedrijf wil een nieuwe standaard zetten in de productie binnen zijn sector, gesteund door de concurrentievoordelen die FANUC-technologie biedt.
Automation of Plastic Injection Molding Processes with ROBOSHOT
Success story video of FANUC Turkey with customer Erkul cosmetics. The company has production lines with ROBOSHOT and robot integration. Duration 02:26. Turkish with English subtitles.

Belangrijkste inzichten van taak naar resultaat

Taak

Als een van ’s werelds snelst groeiende cosmeticaproducenten was Erkul Cosmetics op zoek naar een automatiseringspartner die de productie naar het hoogste niveau van industriële uitmuntendheid kon tillen.

Oplossing

Vandaag beschikt Erkul Cosmetics op het hoofdkantoor in Turkije over een breed scala aan FANUC-oplossingen, waaronder volledig elektrische ROBOSHOT spuitgietmachines en LR Mate 200fanuc_tokens:intelligent_i]D/7L industriële robots. Deze technologieën vormen de kern van een cultuur van continue verbetering, waarmee het bedrijf zijn marktaandeel verder wil vergroten.

Resultaat

De automatiseringsoplossingen van FANUC verbeteren vandaag de dag zowel de kwaliteit als de efficiëntie bij deze vooruitstrevende fabrikant. Bovendien bieden de Industry 4.0-technologieën van FANUC mogelijkheden voor externe toegang en grote flexibiliteit. De systemen dragen ook bij aan een energiebesparing tot wel 70%.

Erkul Cosmetica

Erkul Cosmetics uit Turkije is een toonaangevende fabrikant van foundationcrème, compacte poederblush, oogschaduw, mascara, lippenstift, lipgloss en nagellak. Het bedrijf is opgericht in 1983 en exporteert vandaag de dag naar meer dan 90 landen op vijf continenten en is een van de vijf grootste producenten van nagellak ter wereld. Erkul Cosmetics produceert haar cosmetica, samen met plastic verpakkingen, in de geïntegreerde productiefaciliteiten van het bedrijf van 70.000 m2 in Istanbul. Geavanceerde technologieën en moderne processen vormen de basis van het succes van het bedrijf in overeenstemming met internationaal erkende kwaliteitcertificeringen.

MEER INFORMATIE OVER Erkul Cosmetica
FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

De samenstelling van cosmeticaproductie verbeteren

Erkul Cosmetics heeft een duidelijke visie: de productie voortdurend verbeteren en tegelijk inspelen op de eindeloze variatie aan producten en markten.

Mesut Erkul, bestuurslid bij Erkul Cosmetics, zegt: “Elke dag stellen we onszelf dezelfde vraag: hoe kunnen we de kwaliteit en efficiëntie verder verbeteren?”

Om deze continue verbetering te realiseren, vertrouwt Erkul Cosmetics op de machine- en robotoplossingen van FANUC, waaronder volledig elektrische ROBOSHOT spuitgietmachines en LR Mate 200𝑖D/7L industriële robots. Maar waarom precies FANUC?

“De belangrijkste reden is dat FANUC verschillende producten biedt die met elkaar kunnen communiceren zonder extra apparatuur. Het draait allemaal om ONE FANUC: één oplossing, één partner,” aldus Erkul.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

FANUC komt tegemoet aan de behoeften van onze productie met een grote verscheidenheid aan producten. Met name FANUC's Industrie 4.0 oplossingen en hun mogelijkheden voor toegang op afstand zorgen voor een unieke flexibiliteit die uiteindelijk resulteert in het bereiken van energiebesparingen van rond de 70%.

Aanvraag Referenties

Yavuz Zorlular

Technisch Manager bij Erkul Cosmetics

De technisch manager, Yavuz Zorlular, vervolgt: "Bovendien vertegenwoordigt de ondersteuning die FANUC biedt het concept van een echte partner in automatisering voor productiebedrijven. We maken ook gebruik van FANUC's levenslange garantie voor reserveonderdelen."

Erkul Cosmetics past eenvoudige en snelle handelingen toe in het hele productieproces, grotendeels dankzij de eenvoudig te programmeren FANUC robots en verschillende softwareoplossingen die zorgen voor een groot aanpassingsvermogen in alle activiteiten van de fabriek. In zeer korte tijd is het bedrijf in staat om FANUC robots toe te wijzen aan verschillende taken en ze soepel te laten werken voor een ononderbroken productie.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

"FANUC's 99,9% betrouwbaarheid van de producten resulteert in maximale efficiëntie, met ononderbroken productie en lage onderhoudskosten die zorgen voor een ongeëvenaarde return on investment [ROI]," legt Zorlular uit. "Met de integratie van FANUC's 360° technologische oplossingen kunnen we ons concentreren op het ontwerpen van meer geavanceerde producten en onze klanten beter bedienen."

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

De FANUC robots die we bij onze productiemachines gebruiken, bieden grote tijds- en budgetvoordelen dankzij hun flexibele mogelijkheden. We kunnen ze bij elk proces betrekken met zeer beperkte aanpassingen en instellingen.

Aanvraag Referenties

Mesut Erkul

Bestuurslid bij Erkul Cosmetics

Laat u inspireren!

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Ontdek onze uitgebreide reeks oplossingen voor fabrieksautomatisering, gepresenteerd in gedetailleerde case studies en ontworpen om elk productieproces te optimaliseren en te stroomlijnen.