Skip to main content
The FANUC Roboshot α-S100iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S100𝑖B

Ontwikkeld om te voldoen aan de eisen van connectorproducenten, autofabrikanten, elektronicabedrijven, producenten van medische hulpmiddelen en fabrikanten van consumentengoederen, biedt deze machine een ongeëvenaarde veelzijdigheid. Dankzij de mogelijkheid om Liquid Silicone Rubber (LSR) te verwerken, is dit de ideale keuze voor een breed scala aan toepassingen en uiteenlopende productiebehoeften. Vertrouwd door toonaangevende spelers in de industrie zet ons middelgrote FANUC ROBOSHOT 𝛼-S100𝑖B-model de standaard voor uitmuntendheid in spuitgieten.
Sluitkracht
1000 kN | 100 tonf
Afstand tussen de geleidingen, H×V
460x410 mm
Schroefdiameter (mm)
22, 26, 28, 32, 36, 40 mm
Download Datasheet

Voordelen voor uw bedrijf

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Verbeterde Veelzijdigheid

De FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B serie biedt hogere snelheid en druk, meer schroefopties en vierassige servo-corebesturing.
Function to estimate the power consumption in advance

Laagste Energieverbruik

FANUC’s servotechnologie en energierecuperatie verlagen het verbruik van FANUC ROBOSHOT met 50-70% vs. hydrauliek en 10-15% vs. concurrenten. Lage onderhoudskosten, hoge uptime en laagste TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precisie en Nauwkeurigheid

FANUC ROBOSHOT gebruikt FANUC CNC-servodrives voor precieze controle, met de snelste acceleratie en topnauwkeurigheid, betrouwbaarheid en optimale bewegings-, positie- en drukregeling.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

CNC-Betrouwbaarheid van Wereldklasse

Met 65 jaar aan ontwikkeling biedt de FANUC ROBOSHOT 's werelds meest betrouwbare CNC-besturing. Gebruiksvriendelijk met standaard interfaces, voor snelle verwerking en constante kwaliteit.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Laagste Cost of Ownership

FANUC ROBOSHOT blinkt uit in het minimaliseren van de Cost of Ownership dankzij lage onderhoudsbehoeften, hoge beschikbaarheid, minder componenten en minimale slijtage.
Test Description

Levenslange Ondersteuning

Met meer dan 35 jaar ervaring en focus op precisie garandeert FANUC hoge betrouwbaarheid en duurzame kwaliteit, en ondersteunt klanten bij efficiënte productie.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Duurzaamheid en Levensduur

FANUC biedt een reeks preventieve onderhoudsfuncties waarmee u de levensduur van de machine kunt verlengen wat resulteert in lagere kosten, maximale uptime en meer veiligheid.

Technische specificaties

Klemunit
Klemmechanisme
5 Point double toggle
Sluitkracht
1000 kN | 100 tonf
Sluitkracht (verhoogd)
1250 kN | 125 tonf
Maximale en minimale matrijshoogte - Enkele plaat
520-220 mm
Maximale en minimale matrijshoogte - Enkele plaat (verhoogd)
620-220 mm
Maximale en minimale matrijshoogte - Dubbele plaat
450-150 mm
Maximale en minimale matrijshoogte - Dubbele plaat (verhoogd)
550-150 mm
Klemgang
350 mm
Diameter positioneringsring
125 mm
Afstand tussen de geleidingen, H×V
460x410 mm
Plaatgrootte, H×V
660x610 mm
Minimale matrijsgrootte, H×V
265x240 mm
Maximum mould weight - Single platen
600-440 Beweegbaar-Stationair
Maximum mould weight - Double platen
440-440 Beweegbaar-Stationair
Uitwerpslag
100 mm
Maximale uitwerpkracht
25 kN | 2.5 tonf / Increased (60 kN | 6.0 tonf)
Injectie-eenheid
Schroefdiameter (mm)
22
26
28
32
36
40
Injectieslag (mm)
75
95
95
128
144
144
Max. injectievolume (cm³)
29
50
58
103
147
181
Spuitmond Drukkracht
15 kN | 1.5 tonf
Spuitmond Drukkracht (verhoogd)
30 kN | 3.0 tonf
Schroef en cilinder
Aantal verwarmingszones
3
3
3
3
3
3
Aantal pyrometers
1 Nozzle
Totaal verwarmingsvermogen (kW)
3.8
6.5
7.2
8.4
9.1
9.9
Max. Injection Speed (mm/s)
200
Max. injectie- en houddruk 1 (MPa)
290
290
270
250
190
160
Max. injectie- en houddruk 2 (MPa)
260
260
240
220
190
160
Max. injectiesnelheid (cm³)
76
106
123
160
203
251
Max. injectiedruk (hogedrukvulmodus) (MPa)
340
340
320
270
220
-
Max. schroefdraaisnelheid (min⁻¹)
300
300
300
300
300
300
Machinegewicht Enkele plaat | Dubbele plaat
4.25 | ≈ 4.4 t
Max. Injection Speed (mm/s)
200 (high duty)
Max. injectie- en houddruk 1 (MPa)
-
-
-
250
200
180
Max. injectie- en houddruk 2 (MPa)
-
-
-
220
200
280
Max. injectiesnelheid (cm³)
-
-
-
160
203
251
Max. injectiedruk (hogedrukvulmodus) (MPa)
-
-
-
270
220
-
Max. schroefdraaisnelheid (min⁻¹)
-
-
-
450
450
450
Machinegewicht Enkele plaat | Dubbele plaat
4.25 | ≈ 4.4 t
Max. Injection Speed (mm/s)
350
Max. injectie- en houddruk 1 (MPa)
290
290
270
250
190
160
Max. injectie- en houddruk 2 (MPa)
260
260
240
220
190
160
Max. injectiesnelheid (cm³)
133
185
215
281
356
439
Max. injectiedruk (hogedrukvulmodus) (MPa)
340
340
320
270
220
-
Max. schroefdraaisnelheid (min⁻¹)
450
450
450
450
450
450
Machinegewicht Enkele plaat | Dubbele plaat
4.25 | ≈ 4.4 t
Max. Injection Speed (mm/s)
550
Max. injectie- en houddruk 1 (MPa)
290
260
220
170
-
-
Max. injectie- en houddruk 2 (MPa)
260
260
220
170
-
-
Max. injectiesnelheid (cm³)
209
292
338
442
-
-
Max. injectiedruk (hogedrukvulmodus) (MPa)
340
-
-
-
-
-
Max. schroefdraaisnelheid (min⁻¹)
450
450
450
450
450
450
Machinegewicht Enkele plaat | Dubbele plaat
4.25 | ≈ 4.4 t

Download aanvullende informatie

Toegang tot essentiële technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij het nemen van beslissingen en het maximaliseren van het gebruik van uw FANUC producten.

Ontdek de productserie

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

ROBOSHOT serie

Snelle injectiesnelheden, precisie en nauwkeurigheid. Ontdek nu onze ROBOSHOT Serie!

Laat u inspireren!

Haal inspiratie uit het succes van anderen

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

Innovatie in spuitgieten: de toekomst begint met FANUC

Er zijn tal van spuitgietmachines voor kunststof op de markt, maar de meeste moderne fabrikanten zijn op zoek naar 3 belangrijke eigenschappen: flexibiliteit, energiezuinigheid en prestaties. Bijgevolg is de uiterst capabele FANUC ROBOSHOT, met zijn snelle gereedschapswissel en volledig elektrisch laag energieverbruik, een bewezen keuze voor elke fabrikant van kunststofproducten die competitiever wil worden en marktaandeel wil winnen. Viskiplast uit Hongarije kan dit bevestigen.

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
Tesy

Op weg naar ultra efficiëntie: TESY kiest voor ROBOSHOT

Hoge productie-efficiëntie, lage energiekosten en geluidsniveaus, gecombineerd met uitstekende technische ondersteuning en service – dat is wat klanten mogen verwachten van de volledig elektrische spuitgietmachine ROBOSHOT van FANUC.

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

Kracht door eenvoud: SIMON vertrouwt op FANUC ROBOSHOT

Grote volumes kunststofonderdelen, dunne wanddiktes, nul defecten en korte doorlooptijden, het is slechts een greep uit de hoge eisen voor de automotive industrie. Voeg daar nog strikte energie-efficiëntienormen aan toe, en de uitdaging is compleet. Steeds meer fabrikanten kiezen daarom voor de krachtige, volledig elektrische spuitgietmachines van FANUC ROBOSHOT. Ook SIMON Plastics zet deze stap naar slimme eenvoud.