Het Medisch Pakket is ontworpen voor cleanroomomgevingen (ISO 7/8). Het is voorzien van geleiders zonder lagers, wat het matrijsgebied schoner houdt. De nauwkeurige procescontrole van de ROBOSHOT biedt kwaliteitsborging en traceerbaarheid.
BELANGRIJKSTE VOORDELEN
BELANGRIJKSTE VOORDELEN
Voordelen voor uw bedrijf
Smart Pre-injection proces
Het uiterst gevoelige voorinjectieproces lost problemen op die verband houden met gasontluchting en viscositeitsveranderingen bij medische toepassingen.
Transparente material handling
Medische producten vereisen vaak transparante materialen. De slimme AI Metering Control-functie van ROBOSHOT compenseert variaties in viscositeit en zorgt zo voor een consistente kwaliteit, zelfs bij transparante materialen.
Kleine voetafdruk
Dankzij het compacte ontwerp neemt de machine minimale ruimte in beslag. In combinatie met onze robots wordt de volledige opstelling uitzonderlijk compact en gebruiksvriendelijk.
Procescontrole
ROBOSHOT maakt gebruik van FANUC CNC servo drives voor nauwkeurige controle, met de snelste acceleratie en gegarandeerde topklasse nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, beweging-, positie- en drukregeling.
Maximale precisie
Het ROBOSHOT Medisch Pakket garandeert maximale precisie met kwaliteitsborging en traceerbaarheid. De Servo Core-optie verbetert het schone spuitgietproces en voldoet aan strenge medische normen.
Maximale veelzijdigheid
Snellere reactietijden, injectiesnelheden tot 350 mm/s, verbeterde standaard injectiedrukken, ruimere opties voor schroefdiameters en de mogelijkheid tot vierassige servo-core control.