The FANUC SR-3iA robot picking peanuts.

SCARA serie

Verhoog snelheid en precisie met FANUC SCARA robots. Op zoek naar een manier om de snelheid, precisie en herhaalnauwkeurigheid in productieprocessen met lasten tot 20 kg te verbeteren? Onze SCARA robotlijn wordt ingezet voor allerlei soorten handlingtoepassingen.

Download aanvullende informatie

Krijg toegang tot essentiële technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten om u te helpen de juiste beslissingen te nemen en het meeste uit uw FANUC producten te halen.

Laat u inspireren!

Haal inspiratie uit het succes van anderen

Success Story AlphaRobotica pictures and media
Alpha Robotica

FANUC robots: het krachtige gezicht achter mondmaskerproductie

Wanneer de productievraag plots sterk toeneemt, kunnen robots en automatisering helpen om veel sneller aan de eisen te voldoen dan vaak wordt gedacht. Dit succes hangt echter sterk af van de keuze voor robots die eenvoudig te installeren, programmeren en in bedrijf te stellen zijn.

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.
Kunstoff-Packungen AG

Geautomatiseerde plaatsing van spuitgietcomponenten in trays

Omdat fabrikanten wereldwijd te maken hebben met een tekort aan gekwalificeerd personeel, blijft kunststofverpakkingen‑producent Kunstoff‑Packungen voortdurend op zoek naar manieren om zijn automatiseringsgraad verder te verhogen.

FANUC enabled Vernay to fully automate, in a single cell, a production process involving flow-control solutions, and can now produce parts 24 hours and 7 days without interruptions.
A SCARA robot, the FANUC SR-6iA, is used for picking, placing, and quality control, and the FANUC FANUC M-20iD is employed to flexibly load and unload a moulding machine.
Vernay

Be- en ontladen, flexibele toevoer en inspectie in één enkele cel

Vernay is wereldwijd bekend om zijn oplossingen voor stromingsregeling en produceert jaarlijks meer dan een miljard rubberen klepcomponenten in Azië, Amerika en Europa. Hun cruciale producten, gebruikt in apparaten zoals ademhalingsapparatuur en batterijsystemen voor elektrische voertuigen, moeten voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen zonder enig defect.