In de medische sector vereist de assemblage van toedieningsapparaten zoals spuiten, inhalatoren en auto-injectiepennen een hoge mate van precisie en efficiëntie – iets wat alleen geavanceerde robotica en automatisering kunnen bieden. Dankzij 3D-visietechnologie zijn robots nu beter in staat om onderdelen te herkennen en delicate componenten te hanteren. Hierdoor verlopen verpakkings- en sterilisatieprocessen van medische hulpmiddelen in klasse II en III uiterst nauwkeurig. Deze automatisering zorgt niet alleen voor een gestroomlijnd productieproces, maar garandeert ook de hoogste normen op het gebied van hygiëne en veiligheid, die cruciaal zijn in de productie van medische apparatuur.
In de cruciale sector van de productie van medische hulpmiddelen zetten de robotica- en automatiseringstechnologieën van FANUC nieuwe standaarden voor de assemblage van toedieningsapparaten zoals spuiten, inhalatoren en auto-injectiepennen. De oplossingen van FANUC staan symbool voor innovatie in de medische productie en bieden de flexibiliteit en precisie die vereist zijn in een sterk gereguleerde industrie.
Assemblage van medicijnen en medische hulpmiddelen
Picking & placing
Be- en ontladen en lossen, handling en machinebelading
Polijsten en schuren
Verpakken & palletiseren
Robots assembleren complexe, uiterst nauwkeurige medische apparaten met grote precisie. Ze garanderen maximale nauwkeurigheid en constante kwaliteit, terwijl ze strikte hygiënestandaarden handhaven.
Uitgerust met 𝑖RVision en 3D Vision Sensor, kunnen FANUC robots producten picken, sorteren, plaatsen en rangschikken op een bewegende transportband. Delta-robots en SCARA-robots zijn bijvoorbeeld uitermate geschikt voor het oppakken, sorteren, inspecteren, plaatsen en invoegen van onderdelen. Dit alles kan met hoge snelheid gebeuren op bewegende transportbanden.
FANUC-robots zorgen voor efficiëntie, precisie en een contaminatievrije productie in de vervaardiging van medische hulpmiddelen. Ze kunnen delicate materialen verwerken, machines be- en ontladen en taken uitvoeren zoals het hanteren van steriele onderdelen en het bedienen van spuitgietmachines.
FANUC biedt een breed scala aan geschikte robotmodellen voor oppervlaktebehandeling van medische implantaten en instrumenten. Deze robots kunnen verschillende materialen en oppervlakken ontbramen, polijsten en zandstralen, met volledig geïntegreerde FANUC-krachtsensoren.
Laat uw producten klaarzetten voor levering met onze robots. Door het automatiseren van end-of-line processen zoals wikkelen, etiketteren, verpakken en palletiseren, vermindert u zware en repetitieve handarbeid die vaak voorkomt bij de productie van medische hulpmiddelen en benodigdheden.
De cleanroom-robots van FANUC zijn speciaal ontworpen voor gebruik in de productie van medische hulpmiddelen. Ze voldoen aan de strenge eisen van laboratoria en medische omgevingen (IP67-norm) en behalen een cleanroomclassificatie tot ISO Klasse 5 (volgens ISO-norm 14644), zonder in te boeten op snelheid en herhaalbaarheid van de robot.
Wanneer de productievraag plots sterk toeneemt, kunnen robots en automatisering helpen om veel sneller aan de eisen te voldoen dan vaak wordt gedacht. Dit succes hangt echter sterk af van de keuze voor robots die eenvoudig te installeren, programmeren en in bedrijf te stellen zijn.
Een belangrijke speler in de farmaceutische industrie, verbeterde zijn productiemogelijkheden aanzienlijk met FANUC's geautomatiseerde oplossingen. Door de integratie van FANUC robots optimaliseerde DEMO de vul-, verpakkings- en etiketteerprocessen, wat resulteerde in een verbeterde efficiëntie, nauwkeurigheid en algehele productiviteit van hun activiteiten.
Automatisering voor elke sector – FANUC ondersteunt elke industrie bij het oplossen van automatiseringsuitdagingen.