ROBOCUT Preventief onderhoud
Delen
Preventief onderhoud van uw ROBOCUT maximaliseert de uptime en reduceert uw stilstand tot een minimum. Hieronder vindt u een gedetailleerd overzicht van wat FANUC verstaat onder preventief onderhoud. De onderhoudsintervallen worden na overleg aangepast aan de klantspecifieke, operationele vereisten (ongeveer om de 2.000 bedrijfsuren of 1x per jaar).
- Belangrijkste Voordelen
- Belangrijkste Kenmerken
- Documenten
Belangrijkste Voordelen
Voordelen voor uw bedrijf
Maximale uptime
Preventief onderhoud zorgt ervoor dat uw ROBOCUT machine optimaal functioneert, waardoor onverwachte stilstand tot een minimum wordt beperkt. Dit betekent dat uw bedrijf een hoog productiviteitsniveau kan handhaven zonder kostbare onderbrekingen.
Verbeterde efficiƫntie
Door u te houden aan regelmatige onderhoudsinterventies, vermindert u de stilstand van uw machine aanzienlijk. Dit leidt tot een hogere efficiƫntie en kostenbesparing binnen uw productieproces.
Voldoet aan industriestandaarden
Deze toewijding aan kwaliteit zorgt ervoor dat uw ROBOCUT machine voldoet aan de industrienormen en veilig en betrouwbaar werkt.
Onderhoudintervallen op maat
Na overleg worden de onderhoudsintervallen aangepast aan uw specifieke operationele eisen. Deze aanpak op maat betekent dat u onderhoud krijgt wanneer het nodig is, wat kan helpen om de levensduur van uw machine te verlengen en onnodig onderhoud te verminderen.
Uitgebreide controlelijst voor onderhoud
De preventieve onderhoudsservice omvat verschillende aspecten van uw ROBOCUT machine, waaronder smering, veiligheidsuitrusting, botsbeveiliging, draadaanvoer, CNC-besturing, werkbak en meer. Deze uitgebreide checklist zorgt ervoor dat elk kritisch onderdeel wordt geĆÆnspecteerd en onderhouden, wat bijdraagt aan de levensduur en betrouwbaarheid van uw apparatuur.
Belangrijkste Kenmerken
Functies ontworpen voor uw succes
Algemeen
Regelmatig onderhoud omvat het testen van de werking, smering, controles van de ventilator en veiligheidsapparatuur, evenals het reinigen en inspecteren van verschillende onderdelen zoals draadgeleiders, zeven en sensoren. Het omvat ook het controleren en afstellen van spanning, nivellering en afdichtingen. Daarnaast zijn batterijvervanging, gegevensback-ups en software-updates essentieel voor ononderbroken precisie bij draadvonkmachines.
Machine (algemeen)
Het preventief onderhoud van FANUC ROBOCUT omvat vitale taken zoals een grondige smering van alle assen om slijtage te verminderen, regelmatige inspectie van de veiligheidsuitrusting ter bescherming van de operator en precieze controles van de uitlijning van alle assen. Deze maatregelen, samen met andere essentiƫle controles, dragen bij tot de levensduur en consistente prestaties van de machine, waardoor de uptime gemaximaliseerd wordt en bewerkingsresultaten van topkwaliteit gegarandeerd worden.
CNC besturing
Preventief onderhoud voor de CNC besturingseenheid van de FANUC ROBOCUT is noodzakelijk voor een ononderbroken werking. Dit omvat regelmatige back-ups van kritieke gegevens, zorgen voor een functionele batterij voor het bewaren van gegevens, grondige conditiecontroles om eventuele afwijkingen te identificeren en inspectie van de koelventilator voor een optimale temperatuurregeling. Deze taken, samen met andere essentiƫle maatregelen, waarborgen de betrouwbaarheid van de CNC-besturing, beperken de risico's van gegevensverlies en handhaven de precisie in bewerkingsprocessen, waardoor de algehele productiviteit en prestaties verbeteren.
AWF (Automatic Wire Feeder)
Het onderhoud van het AWF-systeem omvat een grondige reiniging en afstelling van het mechanisme, regelmatige controles van de remrol en een nauwkeurige kalibratie van de trekspanningssensor. Daarnaast is het meten en ā indien nodig ā bijstellen van de draadtensionering van cruciaal belang. Deze uitgebreide onderhoudshandelingen, in combinatie met andere essentiĆ«le taken, waarborgen de betrouwbaarheid van het AWF-systeem. Dit draagt bij aan een consistente en nauwkeurige werking van draadvonkmachines, vermindert onderbrekingen en behoudt optimale prestaties.
Werkbak
Routinematig onderhoud van de FANUC ROBOCUT werkbak is van vitaal belang voor efficiƫnte draadvonkmachines. Dit omvat het controleren van de deurafdichting op beschadigingen, het zorgen voor een goede afdichting van de afdichtplaat en het onderhouden van de vlotterschakelaar of waterniveausensor voor een nauwkeurige controle van het waterniveau. Deze stappen, samen met andere noodzakelijke controles en reiniging, garanderen ononderbroken en betrouwbare bewerkingsprestaties.
Inclusief onderdelen
De FANUC ROBOCUT preventieve onderhoudsservice omvat de vervanging van belangrijke onderdelen: pulsecoder en CNC batterijen, smeermiddel, lagers, afdichtingen, luchtfilters en elektroden. Deze onderdelen zijn van vitaal belang voor ononderbroken, uiterst nauwkeurige draadvonkmachines.
Rapport
Na het onderhoud aan de FANUC ROBOCUT wordt een uitgebreid rapport geleverd. Dit omvat een jaarlijks statusrapport of PM-rapport met gedetailleerde informatie over de toestand van de machine en het uitgevoerde onderhoud. Daarnaast wordt er een afsluitend gesprek of overleg aangeboden om eventuele zorgen of vragen te beantwoorden, zodat er transparantie en klanttevredenheid is met betrekking tot het onderhoud en de prestaties van de machine.
Documenten
Download aanvullende informatie
Krijg toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloads. Deze zullen u helpen om de juiste beslissingen te nemen en het meeste uit uw FANUC producten te halen.