FANUC biedt een breed scala aan veelzijdige automatiseringsoplossingen om uw kunststofverwerking efficiënter te maken. Wat uw proces ook is – spuitgieten, verspanen, machinebelading, handling of palletiseren – FANUC levert alles van een standalone machine, zoals de ROBOSHOT spuitgietmachine of een bewerkingscentrum voor kunststoffen, tot een complete productielijn met robots en geavanceerde Power Motion-besturing. Welke oplossing u ook kiest, groot of klein, het hart van elke FANUC-installatie is ’s werelds meest betrouwbare CNC-systeem. Dit vormt het gemeenschappelijke platform voor alle FANUC-technologieën. In combinatie met onze geavanceerde bewerkings- en robotica-oplossingen is dit dé sleutel tot hogere productiviteit, meer efficiëntie en kortere cyclustijden.
Materiaalverwijdering
Schilderen & Coaten
End-of-the-Line automatisering
Spuitgieten
Draadvonken EDM
Pick & Place
Assemblage
Het automatiseren van pick-, place- en sorteertaken optimaliseert productieprocessen en verhoogt de flexibiliteit, wat kunststofproducenten helpt concurrerend te blijven. FANUC Smart Visual Recognition en sensorsystemen voor line tracking en picktaken verbeteren de handling in de kunststofproductie aanzienlijk.
FANUC's brede aanbod van robots en cobots zorgt voor nauwkeurige en betrouwbare automatisering die de assemblagesnelheid, nauwkeurigheid en algemene productie-efficiëntie verbetert.
FANUC robots, uitgerust met geavanceerde krachtsensoren, blinken uit in toepassingen waarbij kunststof materiaal wordt verwijderd. De Force Sensors zorgen voor nauwkeurig ontbramen en polijsten met een hoge afwerkingskwaliteit en consistente resultaten, waardoor handmatige interventie tot een minimum wordt beperkt en verspilling wordt gereduceerd.
FANUC verfspuitrobots zijn geschikt voor een breed scala aan toepassingen, waaronder verfspuiten, poeder- en vloeistofcoating en het aanbrengen van glasvezelversterkt kunststof (FRP Chop/Gel). Met het grootste assortiment verfspuitrobots in de industrie helpt FANUC u om uw processen te optimaliseren en de veiligheid van uw medewerkers te waarborgen door taken te automatiseren die hen kunnen blootstellen aan schadelijke chemicaliën.
Door het automatiseren van end-of-line processen, zoals etiketteren, verpakken en palletiseren, met de snelle en flexibele robots van FANUC verhoogt u de efficiëntie en consistentie in de laatste fasen van de kunststofproductie.
FANUC gebruikt dezelfde state-of-the-art CNC technologie in ROBOSHOT machines om een ongeëvenaarde elektrische spuitgietoplossing te bieden. Het resultaat is een enorme veelzijdigheid, uiterste bewegingsprecisie en extreem korte cyclustijden om grotere hoeveelheden onderdelen van constante kwaliteit te produceren.
Met een uitgebreid aanbod aan opties voor een perfecte oppervlaktekwaliteit en uitzonderlijke nauwkeurigheid van onderdelen, is de ROBOCUT dé allrounder voor de kunststofindustrie. FANUC’s draadvonkmachine (wire EDM) levert uiterst precieze resultaten bij het bewerken van gereedschappen zoals matrijzen. Dankzij de indrukwekkende herhaalnauwkeurigheid garandeert de machine dat dezelfde hoge kwaliteitsnormen keer op keer worden behaald.
In de voedingsverpakkingsindustrie moet de productie snel, betrouwbaar en hygiënisch verlopen. Geen wonder dus dat Poloplast koos voor de ROBOSHOT spuitgietmachines van FANUC. Deze machines zorgen niet alleen voor directe efficiëntiewinst en energiebesparing, maar dankzij de geavanceerde softwarefuncties kan het bedrijf de productiviteit beter monitoren én verhogen. Tegelijkertijd breidt Poloplast zijn assortiment biologisch afbreekbare producten verder uit.
Grote volumes kunststofonderdelen, dunne wanddiktes, nul defecten en korte doorlooptijden, het is slechts een greep uit de hoge eisen voor de automotive industrie. Voeg daar nog strikte energie-efficiëntienormen aan toe, en de uitdaging is compleet. Steeds meer fabrikanten kiezen daarom voor de krachtige, volledig elektrische spuitgietmachines van FANUC ROBOSHOT. Ook SIMON Plastics zet deze stap naar slimme eenvoud.
Er zijn tal van spuitgietmachines voor kunststof op de markt, maar de meeste moderne fabrikanten zijn op zoek naar 3 belangrijke eigenschappen: flexibiliteit, energiezuinigheid en prestaties. Bijgevolg is de uiterst capabele FANUC ROBOSHOT, met zijn snelle gereedschapswissel en volledig elektrisch laag energieverbruik, een bewezen keuze voor elke fabrikant van kunststofproducten die competitiever wil worden en marktaandeel wil winnen. Viskiplast uit Hongarije kan dit bevestigen.
Because manufacturers everywhere face shortages of skilled labor, and as a company dedicated to excellence, Kunstoff-Packungen continuously seeks ways to improve its level of automation.
Automatisering voor elke sector – FANUC ondersteunt elke industrie bij het oplossen van automatiseringsuitdagingen.