Viskiplast
Innovatie in spuitgieten: de toekomst begint met FANUC
Er zijn tal van spuitgietmachines voor kunststof op de markt, maar de meeste moderne fabrikanten zijn op zoek naar 3 belangrijke eigenschappen: flexibiliteit, energiezuinigheid en prestaties. Bijgevolg is de uiterst capabele FANUC ROBOSHOT, met zijn snelle gereedschapswissel en volledig elektrisch laag energieverbruik, een bewezen keuze voor elke fabrikant van kunststofproducten die competitiever wil worden en marktaandeel wil winnen. Viskiplast uit Hongarije kan dit bevestigen.
Delen
De FANUC ROBOSHOT spuitgietmachine verbruikt ongeveer 70% minder energie dan hydraulische modellen.
De uiterst flexibele FANUC ROBOSHOT maakt vijf tot zes gereedschapswissels per dag mogelijk bij Viskiplast.
De automatische aanpassing van klemkracht bespaart energie en belast de matrijs minder.
De geïntegreerde matrijs- en uitwerpbescherming van de ROBOSHOT zorgt ervoor dat gereedschap niet beschadigd kan worden.
Laat u inspireren!
Selecteer hier meer opties
Case Studies
Toepassingen
Industrieën
FANUC Case Studies
Ontdek onze uitgebreide reeks oplossingen voor fabrieksautomatisering, gepresenteerd in gedetailleerde casestudies en ontworpen om elk productieproces te optimaliseren en te stroomlijnen.
Spuitgieten
Spuitgieten is een uiterst efficiënt productieproces waarmee complexe kunststofonderdelen van hoge kwaliteit met precisie en consistentie kunnen worden geproduceerd. Door gebruik te maken van geavanceerde automatisering en robotica is deze technologie essentieel voor industrieën die grootschalige productie vereisen en kosteneffectieve oplossingen bieden zonder afbreuk te doen aan de integriteit of prestaties van het eindproduct.