Skip to main content
Virtual show 2021. ROBOSHOT and robot LR MATE 200iD/7L

ROBOSHOT robotpakket

Het ROBOSHOT spuitgietmachine Robotpakket maakt het mogelijk om FANUC-robots in slechts enkele stappen te installeren. De robots kunnen eenvoudig worden ingezet voor het be- en ontladen van onderdelen, assemblage, pick-and-place taken, en meer. Dankzij de ergonomisch ontworpen werkruimte heeft u gemakkelijk toegang tot de machine. Een bijkomend voordeel: alle FANUC-producten spreken dezelfde ā€˜taal’ en maken gebruik van een gemeenschappelijk servo- en besturingsplatform – wat het leren en bedienen bijzonder eenvoudig maakt. Voor processen waarbij inzetstukken nodig zijn, kan ROBOSHOT worden uitgebreid met een FANUC 6-assige robot uitgerust met FANUC š‘–RVision – het resultaat van 30 jaar ervaring in intelligente visionsystemen. Dankzij deze technologie plaatst de robot inzetstukken met een indrukwekkende nauwkeurigheid en herhaalbaarheid. Ideaal voor kleine onderdelen, en bovendien is er geen externe geleiding of bevestiging nodig.

Haal inspiratie uit het succes van anderen

Deze case studies illustreren hoe de eenvoudige automatiseringsmogelijkheden van ROBOSHOT verschillende industrieƫn hebben getransformeerd en de efficiƫntie, kwaliteit en concurrentiekracht van onze gewaardeerde klanten hebben verbeterd.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR
Erkul Cosmetica

De mooie kant van FANUC automatisering bij cosmeticafabrikant

Erkul Cosmetics in Turkije profiteert van tal van kwaliteits- en efficiƫntievoordelen dankzij diverse hoogwaardige automatiseringsoplossingen van FANUC. Dit snelgroeiende cosmeticabedrijf wil een nieuwe standaard zetten in de productie binnen zijn sector, gesteund door de concurrentievoordelen die FANUC-technologie biedt.