Image related to the success story VL Robotix.  FANUC Germany. 

Success story features ROBOSHOT in combination with an LR Mate 200iD/7L.

Insert Molding

Insert Molding, compatibel met ROBOSHOT & onze robots, maakt gebruik van nauwkeurige programmering om onderdelen automatisch in matrijzen te plaatsen. Dit elimineert de noodzaak van handmatige uitlijnstappen – een cruciale factor voor een succesvolle integratie. Dit proces biedt meerdere voordelen: het verhoogt de veiligheid in de productie door het automatisch invoegen van onderdelen, integreert 100% kwaliteitscontrole voor consistente resultaten, vermindert de benodigde vloeroppervlakte door componenten te combineren en maakt 24/7 ononderbroken productie mogelijk om aan hoge volumes te voldoen.

Haal inspiratie uit het succes van anderen

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR
Erkul Cosmetica

De mooie kant van FANUC automatisering bij cosmeticafabrikant

Erkul Cosmetics in Turkije profiteert van tal van kwaliteits- en efficiëntievoordelen dankzij diverse hoogwaardige automatiseringsoplossingen van FANUC. Dit snelgroeiende cosmeticabedrijf wil een nieuwe standaard zetten in de productie binnen zijn sector, gesteund door de concurrentievoordelen die FANUC-technologie biedt.