De innovatieve software van FANUC stelt u in staat het volledige potentieel van uw ROBODRILL verticale bewerkingscentrum te benutten.
FANUC Serie 31š-B5 Plus voor ROBODRILL
De kern van het ROBODRILL bewerkingscentrum is de FANUC Serie 31š-B5 Plus, een uiterst betrouwbaar en gebruiksvriendelijk besturingssysteem dat precisie en efficiĆ«ntie in uw bewerkingsprocessen garandeert.
Belangrijkste Voordelen
Belangrijkste Kenmerken
Standaard Software
Optionele Software
Belangrijkste Voordelen
Voordelen voor uw bedrijf
Gebruiksvriendelijke interface
De CNC FANUC Serie 31š-B5 Plus is ontworpen met gebruiksvriendelijkheid als uitgangspunt. Dankzij de intuĆÆtieve interface kunnen operators de machine eenvoudig bedienen en programmeren, wat de leercurve verkort en de productiviteit verhoogt..
Makkelijk programmeren
Het programmeren van de ROBODRILL verloopt moeiteloos met de CNC FANUC Serie 31š-B5 Plus. Dit systeem biedt eenvoudig configureerbare M-codes waarmee u extra apparaten kunt aansturen en het gedrag van de machine kunt afstemmen op uw specifieke behoeften.
Belangrijkste Kenmerken
Functies ontworpen voor uw succes
PMC-functie op maat
De aangepaste PMC-functie biedt extra mogelijkheden voor maatwerk, waarmee u specifieke besturingslogica kunt creƫren voor uw bewerkingsprocessen. Deze functie stelt u in staat het gedrag van de machine nauwkeurig af te stemmen op uw unieke vereisten.
Bedieningspaneel op maat
Met het aangepaste bedieningspaneel biedt de ROBODRILL een flexibele en kostenefficiĆ«nte oplossing voor eenvoudige systeemintegratie. U kunt schakelaars op het scherm creĆ«ren (aan/uit of pulsinstelling) en controlelampjes toevoegen om randapparatuur te bedienen ā zonder dat extra hardware voor het bedieningspaneel geĆÆntegreerd hoeft te worden.
Favoriete schermen
Deze functie stelt u in staat om uw favorieten op te slaan voor snelle en gemakkelijke toegang. U kunt een aangepast menu samenstellen met uw meestgebruikte schermen, zodat u direct kunt navigeren naar wat u nodig hebt. En om consistentie te behouden tussen uw ROBODRILL machines, kunt u uw favoriete schermindelingen importeren en exporteren.
Schermen op maat
Registreer tot 15 FANUC PICTURE toepassingen en stem de gebruikersinterface volledig af op uw specifieke behoeften. U krijgt toegang tot een verscheidenheid aan exclusieve schermen van derden, wat nog meer mogelijkheden biedt voor maatwerk en optimalisatie van uw werkomgeving.
Network Manager Screen
Vereenvoudig uw netwerkinstellingen en verbeter de gebruiksvriendelijkheid met het Network Manager scherm. Beheer meerdere netwerkverbindingen met visuele ondersteuning, waardoor software-interacties eenvoudiger worden en uw ROBODRILL ervaring wordt geoptimaliseerd.
Machining Mode Setting functie
Onze bewerkingssystemen stellen u in staat om bewerkings- en energiemodi in te stellen en te optimaliseren, servoparameters aan te passen aan wisselende omstandigheden, en bewerkingsmodusparameters tijdens de werking te wijzigen via M-codecommandoās ā allemaal om optimale procesomstandigheden te waarborgen.
FANUC šHMI CNC Operation stroomlijnt de productie met een intuĆÆtieve grafische gebruikersinterface (GUI), ondersteunde programmering en simulatie voor een sneller plan naar productie.
Deze functie optimaliseert bewerkingsprocessen door servoparameters via M-code of direct op het scherm aan te passen voor de ideale procesomstandigheden.
De bewerkingscentra uit de ROBODRILL serie, bekend om hun precisie en efficiƫntie, zijn uitgerust met geavanceerde functies om nauwkeurige en betrouwbare bewerkingsresultaten te garanderen. De soft...
Het onderhoud van FANUC ROBODRILL is nog nooit zo gestroomlijnd geweest dankzij de robuuste reeks functies die ontworpen zijn om het onderhoud te verbeteren. Of u nu begeleiding nodig hebt tijdens ...