3D image showing a ghost CNC machine equipped with FANUC components. Industrial hall background. High Resolution.

CNC Systemen - Alles Onder Controle!

Ontdek onze precisie CNC series, Power Motion š‘–-A Plus, en aandrijfsystemen. Ontdek onze veelzijdige 0š‘–-F Plus serie en de high-end 30š‘–/31š‘–/32š‘–-B Plus serie, die beide een breed scala aan toepassingen dekken. Verbeter de prestaties met geavanceerde CNC opties, pas ze aan met gespecialiseerde software en optimaliseer de productie met IoT oplossingen. Gebruik FANUC Retrofit oplossingen om uw bestaande systemen te upgraden. Versterk uw team met opleidingen. Ontdek hoe onze CNC producten uw productiemogelijkheden kunnen transformeren.

CNC Opties voor Verbeterde Productiviteit

Image of CNC screen.

Machine State Logging

Ervaar ongeëvenaarde precisie bij machinebewerkingen. Real-time gegevens traceren voor geïnformeerde besluitvorming. Voorspellend onderhoud om stilstand te verminderen. Verhoog de productiviteit en ve
Illustration of CNC remote monitoring

Remote Monitoring

Ervaar de kracht van realtime gegevens voor uw bedrijf. Verhoog de productiviteit, maximaliseer de uptime en neem slimmere beslissingen. Een transformerende oplossing voor een efficiƫntere toekomst.

CNC Software Opties voor Maatwerk

Illustration of FOCAS library

FOCAS Bibliotheek

Geef uw CNC-bewerkingen een boost! Maak eenvoudig verbinding met je CNC machine via Ethernet of glasvezel. Pas functies aan, wijzig macroprogramma's en geniet van intuĆÆtieve toegang tot geavanceerde CNC-tools.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Schermen op Maat - FANUC PICTURE

Naadloos aanpassen van de operatorinterface en HMI-schermen voor complexe taken. Ongeƫvenaard maatwerk, verbeterde interfaces, soepele bediening en op maat gemaakte bedieningspanelen zorgen voor een optimale gebruikerservaring.
Image of CNC screen. Startup tool

Setup Tools - FANUC Ladder III, CNC Application Development Kit, CNC Setting Tool, CNC Startup Tool

Verbeter de efficiƫntie van uw industriƫle activiteiten met onze setup tools. Vereenvoudig het programmeren, pas systemen aan en bereik efficiƫnte en nauwkeurige configuraties voor een hogere productiviteit.
FANUC SERVO GUIDE is a WindowsĀ® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Verhoog de automatisering met de allernieuwste servotechnologie. Ervaar precisie, naadloze integratie en optimale prestaties. Duurzaam, energiezuinig en met ondersteuning op maat voor een optimale wer
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

Selecteer eenvoudig motoren en versterkers met behulp van FANUC Servo Sizer. Voer uw specificaties en bedrijfsomstandigheden in voor optimale aanbevelingen voor motoren en versterkers. Gratis en gebruiksvriendelijk.
This image shows the AI Thermal Displacement Compensation. 
Easy to set up, this function significantly reduces machine warm-up times and ensures accurate machining under thermal growth conditions that can affect dimensional accuracy.
Picture from the ROBODRILL  brochure.

AI Thermische Uitzettingscompensatie

Ervaar ongeƫvenaarde precisie en efficiƫntie in industriƫle machines. Onze oplossing minimaliseert thermische uitzetting wat zorgt voor consistente nauwkeurigheid, minder stilstand en een hogere productiviteit.

Download Aanvullende Informatie

Krijg toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloads om u te helpen de juiste beslissingen te nemen en het meeste uit uw FANUC producten te halen.

Image of CNC FS500i-A on a white background

Vind het Ideale FANUC CNC Model voor Uw Productiebehoeften

De 30š‘–/ 31š‘–/ 32š‘– Model B Plus Serie, 0š‘–-F Plus Serie en Power Motionš‘–-A Plus bieden een van de grootste assortimenten CNC's en bijbehorende opties en accessoires.

Gebruik onze CNC Filter tool om de juiste FANUC CNC voor u te vinden.

Laat U Inspireren