Power Motion 𝑖-A Plus
Delen
Breng de efficiëntie van uw bedrijf naar nieuwe hoogten met de Power Motion 𝑖-A Plus, speciaal ontwikkeld voor de motion control-markt. Deze veelzijdige motion controller is ideaal voor complexe toepassingen met meerdere assen. Hij ondersteunt een breed scala aan gesynchroniseerde functies en integreert naadloos met FANUC-robots. Dankzij deze integratie is een efficiënte en nauwkeurige aansturing van robotbewegingen mogelijk, wat hem perfect maakt voor uiteenlopende industriële toepassingen.
Max. aantal bestuurde assen per pad
32/24
Max. spindelassen per baan
6/4
Max. aantal bestuurde paden
10
Laat u inspireren!
Selecteer hier meer opties
Industrieƫn
Oplossingen op maat voor uw industrie
Opslag & logistiek
Met zijn uitgebreide assortiment magazijnrobots biedt FANUC oplossingen voor iedereen die automatisering wil integreren in zijn magazijn, distributiecentrum, fulfilmentcentrum en/of andere logistieke departementen.
Complexe verspaning in de automotive industrie
Precisie en Efficiƫntie in Automotive Productie!
Complex verspanen in de luchtvaartindustrie
Optimaliseer productieprocessen in de luchtvaart met FANUC's geavanceerde complexe verspaningsoplossingen!
Elektrische voertuigen
Niemand heeft meer ervaring met het automatiseren van de productie van elektrische voertuigen dan FANUC. Vertrouw op ons om al uw EV productieprocessen te automatiseren.