Image of two robots assembling a car at EMO 2017

Automotive Industrie

Wie just-in-time productie denkt, zegt FANUC!

Hoge efficiëntie en productiviteit in automotive industrie

FANUC M-2000/900F-47A in a car sealer and transfer application. The FANUC M-2000/900F-47A is a heavy-duty robot designed for high-performance handling applications.

FANUC is een toonaangevende automatiseringspartner voor de automotive industrie.
Wij bieden een breed scala aan oplossingen – van industriële robots en CNC-systemen tot boor-, draadvonk- en spuitgietmachines. Onze technologie ondersteunt complexe bewerkingen en uiteenlopende productiebehoeften, en verhoogt zo de efficiëntie en duurzaamheid. Dankzij de energiezuinige innovaties van FANUC blijven autofabrikanten en toeleveranciers concurrerend én milieuvriendelijk. Onze geavanceerde technologie optimaliseert processen en verhoogt de productiviteit, en draagt zo bij aan een duurzame toekomst voor de automotive sector.

FANUC Case Studies in de automotive industrie

FANUC success story featuring the French customer Joseph Martin.  Joseph Martin acquired the first FANUC machine in 1990, a ROBOCUT CNC wire EDM which is still in operation today.
Joseph Martin

FANUC-oplossingen: de rode draad bij schroefspecialist

De overstap van arbeidsintensieve naar geautomatiseerde productieprocessen kan soms afschrikwekkend lijken. En toch, met de juiste technologiepartner aan boord kunnen processen zoals geautomatiseerde bewerking en assemblage met relatief gemak worden gerealiseerd en direct nieuwe niveaus van productiviteit en betrouwbaarheid opleveren.

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

Kracht door eenvoud: SIMON vertrouwt op FANUC ROBOSHOT

Grote volumes kunststofonderdelen, dunne wanddiktes, nul defecten en korte doorlooptijden, het is slechts een greep uit de hoge eisen voor de automotive industrie. Voeg daar nog strikte energie-efficiëntienormen aan toe, en de uitdaging is compleet. Steeds meer fabrikanten kiezen daarom voor de krachtige, volledig elektrische spuitgietmachines van FANUC ROBOSHOT. Ook SIMON Plastics zet deze stap naar slimme eenvoud.

Thanks to FANUC’s MT-LINKi, ZPM can supervise with this advanced software and manage data from one to 2,000 machines, robots and PLC systems.
ZPM GmbH

De sleutel tot succes bij ZPM: FANUC robots

Toen ZPM zijn machine- en robotgebruik wilde verhogen, de verticaal geïntegreerde productiestrategie van het bedrijf wilde ondersteunen en zijn output nauwkeuriger in kaart wilde brengen, richtte het zich tot MT-LINK𝑖 van FANUC. Met deze geavanceerde software kunnen fabrikanten zoals ZPM de gegevens van één tot 2.000 machines, robots en PLC-systemen beheren.

FANUC Robots success story with leading UK system integrator ALS Mechatronic.
ALS Mechatronisch

FANUC: de onverwachte perfecte match voor systeemintegrator

Soms ontstaat een langdurige werkrelatie bijna per toeval. In dit geval, toen een grote klant zijn voorkeur uitsprak voor FANUC robots, werd ALS Mechatronic, een toonaangevende Britse systeemintegrator, weggeleidvan zijn bestaande robotleveranciers. Vijf jaar later is het bedrijf oprecht tevreden met de situatie: FANUC en ALS Mechatronic hebben een bijzonder succesvolle en waardevolle samenwerking opgebouwd, waarvan vandaag de dag een breed scala aan eindgebruikers wereldwijd profiteert.