ZPM GmbH
De sleutel tot succes bij ZPM: FANUC robots
Toen ZPM zijn machine- en robotgebruik wilde verhogen, de verticaal geïntegreerde productiestrategie van het bedrijf wilde ondersteunen en zijn output nauwkeuriger in kaart wilde brengen, richtte het zich tot MT-LINK𝑖 van FANUC. Met deze geavanceerde software kunnen fabrikanten zoals ZPM de gegevens van één tot 2.000 machines, robots en PLC-systemen beheren.
Delen
Het machinegebruik steeg van 80% naar meer dan 90% na de invoering van MT-LINK𝑖.
MT-LINK𝑖 ondersteunt de aansluiting van zowel FANUC systemen als systemen van andere partijen.
MT-LINK𝑖 brengt de productieoutput nauwkeurig in kaart.
Controleer de insteltijd en documenteer de standtijd.
Laat u inspireren!
Selecteer hier meer opties
Case Studies
Toepassingen
Industrieën
FANUC Case Studies
Ontdek onze uitgebreide reeks oplossingen voor fabrieksautomatisering, gepresenteerd in gedetailleerde case studies en ontworpen om elk productieproces te optimaliseren en te stroomlijnen.
Alle Toepassingen
Van uiterst nauwkeurige robotica tot slimme automatisering, wij bieden de oplossingen om uw productieprocessen te verbeteren.
Complexe verspaning in de automotive industrie
Precisie en Efficiëntie in Automotive Productie!