Skip to main content
Media data stream portal

Nieuws & media

Het laatste nieuws, inspirerende case studies en aankomende events van ’s werelds toonaangevende leverancier in fabrieksautomatisering

Case Studies

Ervaar opmerkelijke prestaties dankzij FANUC's oplossingen voor fabrieksautomatisering. Ontdek hoe onze technologie industrieën transformeert en succes voortstuwt.

ESOMA restores CNC grinding machines to like‑new performance with FANUC retrofit solutions
ESOMA AG

ESOMA herstelt CNC-slijpmachines naar topprestaties dankzij FANUC Retrofit-oplossingen

Het retrofitten van bestaande werktuigmachines is een strategische manier om hun levensduur te verlengen, de prestaties te verbeteren en de productiviteit op lange termijn te waarborgen. ESOMA, specialist in retrofitoplossingen, combineert diepgaande engineeringexpertise met geavanceerde FANUC CNC-technologie om bestaande slijpmachines om te vormen tot moderne, uiterst nauwkeurige productiesystemen.

Images case study Phytopharm Klęka S.A from FPL. CRX-20iA/L handles bottle stacks using a custom vacuum gripper, while a CRX-25iA palletises heavy product cartons.
Phytopharm Klęka S.A.

Van pallet tot product: FANUC cobots optimaliseren farmaceutische verpakkingen

Phytopharm Klęka S.A., een marktleider in plantaardige ingrediënten voor farmaceutica en cosmetica, heeft zijn verpakkingsprocessen sterk verbeterd met twee collaboratieve robots (cobots) van FANUC.
In samenwerking met ZW Automation automatiseerde het bedrijf het depalletiseren van flessen en het stapelen van dozen. Daarmee worden de oorspronkelijke verwachtingen van cobots zelfs overtroffen. Tegelijk stijgt de veiligheid en vermindert het repetitieve werk voor medewerkers. Dankzij de FANUC-palletiseersoftware en de intuïtieve bediening dragen de cobots bij aan een flexibele en efficiënte productie in een drieploegenomgeving.

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
RADMOT

Dankzij FANUC-robots draait de CNC-productie bij RADMOT dag en nacht door

Geautomatiseerde CNC-bewerkingscellen met meerdere machines en robots vereisen een doordacht ontwerp en integratie. Waarom het proces dan niet vereenvoudigen door te kiezen voor ’s werelds toonaangevende fabrikant van zowel CNC-machines als industriële robots: FANUC?
Dat was precies de strategie van RADMOT, een toonaangevende Poolse toeleverancier in verspaning, toen het een nieuwe CNC-freescel wilde implementeren met drie bewerkingscentra en twee robots – volledig onbemand, 24 uur per dag, 7 dagen per week, en zonder botsingen tussen de robots.

Images WU GmbH Case study featuring and LR-10iA/10 and ROBODRILL.
WU Mechanische Werkstätte GmbH

FANUC robots zorgen voor nieuwe inkomsten

Wat overwegen de meeste toeleveranciers in de verspanende industrie wanneer ze hun efficiëntie, productiviteit en betrouwbaarheid naar een hoger niveau willen tillen? Het antwoord is – uiteraard – automatisering.
Precies om die reden bouwde het Duitse WU Mechanische Werkstätte GmbH een automatiseringscel met een industriële robot van FANUC voor het be- en ontladen van een van hun eigen bewerkingsmachines. Twee jaar later was een bezoeker zo onder de indruk van het concept dat hij vroeg of WU er ook eentje voor hem kon bouwen.
Dat moment betekende het begin van een extra inkomstenstroom voor WU, gebaseerd op het ontwerpen en bouwen van automatiseringscellen met hoogwaardige industriële robots van FANUC.

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.
Eugster/Frismag

Volledig geautomatiseerde assemblage van koffiemolens

Bij de productie van populaire huishoudtoestellen zoals koffiemolens zijn er verschillende voorwaarden die het succes van het productieproces bepalen. Alleen duidelijk gestructureerde, efficiënte en doelgerichte processen leiden tot de vereiste mate van betrouwbaarheid. Het realiseren van die ambitie wordt aanzienlijk realistischer met behulp van automatisering – iets waar marktleider Eugster/Frismag AG uit eigen ervaring over kan getuigen.
Het bedrijf implementeerde 14 FANUC LR Mate industriële robots en FANUC ZDT (Zero Down Time), waarmee het nu elke 7 seconden volledig geautomatiseerd een koffiemolen assembleert – continu, zonder onderbreking.

Images FFG Werke case study: Pick-up vertical turning machines for top production quality featuring CNC Series 31iB Plus
FFG Werke

Veelzijdige FANUC CNC tilt verticaal draaien naar hoger niveau

Het ontwikkelen van een nieuwe kijk op een eeuwenoud proces als draaien vereist een stevige dosis creativiteit en innovatie. Bovendien vereist het omzetten van deze nieuwe machinevisies en -concepten in realiteit extreem geavanceerde besturingstechnologie. Met deze gedachte in het achterhoofd wist machinefabrikant FFG Werke precies waar ze terecht konden voor een CNC systeem met de juiste mogelijkheden: FANUC.