Skip to main content
Geplaatst op 03.08.2026

Verspaning opnieuw gedefinieerd met de nieuwe FANUC-robot met hoge nauwkeurigheid en hoge stijfheid.

FANUC breidt zijn portfolio van bewerkingsrobots uit met de nieuwe M-810 serie, ontwikkeld om fabrikanten meer flexibiliteit en een gunstigere kostenefficiƫntie te bieden bij het bewerken van grote metalen componenten. Dankzij de combinatie van een hoge stijfheid en geavanceerde nauwkeurigheidsregeling als standaarduitrusting maakt de nieuwe serie het mogelijk om bewerkingen zoals frezen, boren en ontbramen door een robot uit te voeren. Hierdoor neemt de afhankelijkheid van grote, kapitaalintensieve CNC-bewerkingsmachines af.
FANUC M-810 Series
M-810/190-20B and M-810/270-27B

De M-810 serie, bestaande uit de M‑810/270-27B (270 kg payload) en de M‑810/190-20B (190 kg payload), biedt aanzienlijk verbeterde bewerkingsmogelijkheden voor veeleisende toepassingen. Met een draagvermogen van 270 kg en een bereik van 2,7 meter beschikt de M-810/270-27B over een ruim werkbereik en een aanzienlijk hogere bewerkingscapaciteit dan eerdere modellen.

Deze prestaties stellen fabrikanten in staat om grote en complexe componenten efficiƫnter te bewerken. Daardoor is de M-810 serie bijzonder geschikt voor sectoren zoals de automobielindustrie, lucht- en ruimtevaart en algemene productieomgevingen, waar componentgrootte en flexibiliteit cruciale factoren zijn.

Precisie en consistentie als standaard

De nieuwe M-810 serie is uitgerust met FANUC’s š‘–RCalibration Signature-technologie, die zorgt voor consistente absolute positionering en baannauwkeurigheid, zelfs onder veeleisende bedrijfsomstandigheden.

De verhoogde stijfheid van de robot en geavanceerde besturingstechnologie dragen bovendien bij aan een stabiel bewerkingsproces. Het systeem detecteert automatisch de optredende snijkrachten en past zich hier in realtime op aan. Zo blijft de bewerkingskwaliteit constant en worden afwijkingen van het geprogrammeerde gereedschapstraject tot een minimum beperkt, zelfs bij zware belastingen.

Flexibiliteit die verder gaat dan traditionele bewerkingsmachines

Dankzij het 6-assige robotontwerp kunnen gereedschappen het werkstuk vanuit meerdere richtingen benaderen. Deze flexibiliteit biedt toegang tot zones die met conventionele bewerkingsmachines moeilijk of zelfs onmogelijk bereikbaar zijn, terwijl tegelijkertijd flexibelere productielay-outs mogelijk worden gemaakt.

Producenten kunnen productiecellen eenvoudig herconfigureren of bestaande apparatuur voor nieuwe toepassingen inzetten wanneer de productiebehoeften veranderen. Dit ondersteunt toekomstbestendige productiestrategieƫn en een efficiƫnter gebruik van de beschikbare fabriekruimte.

Ontworpen voor echte productieomgevingen

De M-810 serie is ontwikkeld voor betrouwbare prestaties in veeleisende industriƫle omstandigheden. Dankzij de IP67-bescherming blijven de robots probleemloos functioneren in omgevingen waar koelvloeistoffen, metaalspanen en bewerkingsafval aanwezig zijn.

De serie wordt aangestuurd door de nieuwste FANUC R-50š‘–A-robot controlleren wordt geleverd met een lichtgewicht Teach Pendant met touchscreen. Dit zorgt voor een gebruiksvriendelijke bediening, geavanceerde baanbesturing en een hoog niveau van cybersecurity.

Een praktisch alternatief voor grote CNC machines

Robotverspaning wint snel aan populariteit voor de bewerking van grote componenten, waaronder gigacastings. In plaats van te investeren in omvangrijke bewerkingsmachines met hoge kapitaalkosten, kunnen fabrikanten kiezen voor robotische bewerkingscellen waarbij robots rond een vast opgesteld werkstuk opereren.

ā€œDe M-810 serie overbrugt de kloof tussen grote, dure CNC-bewerkingsmachines en de flexibiliteit van robotsā€, zegt Paul Ribus, Head of Sales Coordination Europa bij FANUC. ā€œVoor veel toepassingen is robotverspaning vandaag een praktische en economische oplossing die precisie combineert met flexibiliteit.ā€
Ā