Skip to main content
The FANUC M-810/190-20B is a heavy duty 6-axis industrial robot designed for manufacturers who require both high payload capacity and exceptional precision.

M-810/190-20B

De FANUC M-810/190-20B is ontwikkeld voor veeleisende handling- en verspaningstoepassingen waarbij zowel draagvermogen als nauwkeurigheid van cruciaal belang zijn. De robot levert betrouwbare en consistente prestaties bij het werken met zware componenten of grote gereedschappen binnen een ruim werkbereik. Met een draagvermogen van 190 kg en een bereik van 2.040 mm biedt de robot een optimale balans tussen kracht en flexibiliteit. Hierdoor kunnen processen ook bij hoge belastingen stabiel en gecontroleerd worden uitgevoerd. Dankzij de robuuste mechanische constructie blijft de nauwkeurigheid behouden, zelfs wanneer aanzienlijke externe krachten op de robot inwerken. Met een herhaalnauwkeurigheid van 0,02 mm ondersteunt de M-810/190-20B uiterst precieze en reproduceerbare bewegingen. Dit maakt de robot bijzonder geschikt voor toepassingen waarbij een nauwkeurig gereedschapstraject en een consistente proceskwaliteit essentieel zijn.
Robot Payload
190 kg
Robot Reikwijdte
2040 mm
Assen
6
Download Datasheet

Maak kennis met de M-810 serie

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for High Rigidity (Robot) in black. SVG format.

Uitmuntende prestaties bij zware verspaning

Behoudt een uiterste baannauwkeurigheid, zelfs tijdens intensieve verspaningsprocessen zoals het frezen, boren en tappen van staal.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Betrouwbare nauwkeurigheid bij zware belastingen

Hanteer moeiteloos grote gereedschappen en zware bewerkingskoppen, terwijl een nauwkeurige positionering en consistente herhaalnauwkeurigheid behouden blijven.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Ontworpen voor veeleisende bewerkingsomgevingen

Werkt betrouwbaar in natte en veeleisende bewerkingsomgevingen dankzij IP67-bescherming tegen koelvloeistoffen, metaalspaanders en bewerkingsafval.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Flexibele bewerking vanuit meerdere hoeken

Bereik moeilijk toegankelijke zones vanuit meerdere hoeken en bewerk grote werkstukken met de flexibiliteit van een 6-assige robot.
Pictogram for High Accurancy (Miscellaneous) in black. SVG format.

Absolute positioneringsnauwkeurigheid

Profiteer van absolute positioneringsnauwkeurigheid dankzij de standaard geïntegreerde FANUC 𝑖RCalibration Signature.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Controller
Controller
R-50𝑖A Controller
Algemene Kenmerken
Robot Payload
190 kg
Robot Reikwijdte
2040 mm
Assen
6
Beveiliging
Body standard/optional
IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montagepositie
Vloer
Ja

Download aanvullende informatie

Toegang tot essentiële technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij het nemen van beslissingen en het maximaliseren van het gebruik van uw FANUC producten.

Ontdek de productserie

Robot milling with M-810/270-27B. Image from EMO 2025. Hanover.

M-810 serie

Bewerk zware componenten met maximale precisie. Ontdek nu de M-810 serie.

Laat u inspireren