Verbeter FANUC robots met geavanceerde communicatieprotocollen. Maak gebruik van de kracht van geavanceerde communicatieprotocollen voor een naadloze integratie en optimale prestaties van uw systemen. PMC (Programmable Machine Control), EtherNet/IP, EtherCAT, PROFINET en PROFIBUS maken integraal deel uit van de FANUC automatiseringsoplossingen en zorgen voor een real-time, betrouwbare gegevensuitwisseling tussen controllers, sensoren en robotarmen. Door gebruik te maken van deze protocollen levert FANUC ongeƫvenaarde efficiƫntie, precisie en aanpasbaarheid, zodat uw automatiseringssystemen zelfs in de meest veeleisende toepassingen optimaal presteren.
Belangrijkste Voordelen
Oplossingen
Belangrijkste Voordelen
Voordelen voor uw bedrijf
Flexibele communicatie met hoge snelheid
EtherNet/IP en PROFINET bieden flexibele, snelle communicatie die geschikt is voor complexe robotnetwerken.
Ultrasnelle, voorspelbare besturing
EtherCAT biedt ultrasnelle, voorspelbare besturing voor nauwkeurige bewegingstaken.
Robuuste communicatie
PROFIBUS biedt robuuste communicatie in zware industriƫle omgevingen.
Programmeerbare besturing
PMC biedt programmeerbare besturing op maat van de geavanceerde FANUC-systemen
Plug & play-verbinding
Bespaar tijd en kosten door een FANUC CNC of FANUC ROBOMACHINE en robot met elkaar te verbinden via een gemeenschappelijk besturingsplatform.
Oplossingen
Ontdek een selectie van FANUC softwareoplossingen voor communicatie
"Plug & Play" -aansluiting FANUC ROBOMACHINE en CNC
Ondersteuning voor je PLC: FANUCās geĆÆntegreerde PMC bestuurt externe apparaten zoals transportbanden of deuren asynchroon. Als geĆÆntegreerde I/O-besturingseenheid, in combinatie met de FANUC šPendant Screen Customise-functie, maakt dit het mogelijk om kleine automatiseringstaken parallel aan de robot uit te voeren ā zonder extra hardware.
EtherNet/IP en EtherCAT
Profiteer van EtherNet/IP en EtherCAT voor een snellere installatie. EtherNet/IP biedt flexibiliteit en brede integratiemogelijkheden in robotica dankzij de standaard Ethernet-basis ā ideaal voor uiteenlopende toepassingen.
EtherCAT is ontworpen voor real-time besturing en blinkt uit in precisietaken zoals motion control. Het levert lage latentie en deterministische communicatie, essentieel voor gesynchroniseerde robotoperaties.
PROFINET en PROFIBUS
Profiteer van PROFINET en PROFIBUS. PROFINET biedt snelle, real-time communicatie voor robotica, ideaal voor complexe automatisering en naadloze IT-integratie. PROFIBUS, een betrouwbaar busprotocol, is geschikt voor omgevingen waar Ethernet onpraktisch is en biedt robuuste communicatie voor procesautomatisering en robotica in uitdagende omstandigheden.