Wanneer u een industriële cobot nodig hebt, hoeft u niet verder te zoeken dan FANUC. Als 's werelds toonaangevende fabrikant van cobots bieden we een verscheidenheid aan uiterst nauwkeurige cobotmodellen die producten tot 50 kg kunnen hanteren. Of u nu ervaring hebt met traditionele industriële robots of nog nooit met een robotarm hebt gewerkt, wij hebben een cobotoplossing die past in uw productieomgeving. Met 50 jaar ervaring in de robotica begrijpen wij de productieomgevingen van vandaag — van kleine series met hoge variatie tot grote series met lage variatie. Dus wanneer het moment daar is om een collaboratieve robottoepassing te overwegen, kunt u op FANUC rekenen om u te helpen de meest efficiënte en kosteneffectieve oplossing te vinden.
Automatisering is niet alleen weggelegd voor toepassingen met grote volumes. AS Adhesive Solutions, een gespecialiseerd adviesbureau en partner voor de lijmindustrie, erkent dat ook veel kmo’s die kleinere hoeveelheden verwerken, kunnen profiteren van volledig of gedeeltelijk geautomatiseerde processen. In zulke gevallen biedt een collaboratieve robot (cobot) vaak de meest geschikte oplossing.
Kwaliteitscontroles en verpakken kunnen fysiek zwaar zijn. De integratie van collaboratieve robots kan de ergonomie van dergelijke activiteiten echter aanzienlijk verbeteren.
Het ontwikkelen van een nieuwe robot vraagt om expertise, ervaring en vaak samenwerking met partners die gespecialiseerd zijn in specifieke technologiegebieden. Toen GER4TECH op zoek ging naar een specialist in collaboratieve robots om geavanceerde mogelijkheden toe te voegen aan zijn nieuwe autonome mobiele robot (AMR), klopte het bedrijf aan bij FANUC.
Bonvicini Carpenteria geniet vandaag van nog hogere niveaus van kwaliteit en flexibiliteit. Het bedrijf kan eenvoudig schakelen tussen automatiseringsoplossingen wanneer de productievolumes daarom vragen. Bonvicini Carpenteria profiteert met name van eenvoudige en snelle robotprogrammering met functies zoals drag-and-drop en een intuïtievetabletinterface.