Image of simulation software for Palletising Robots.

Palletiseren

Het automatiseren van uw palletiseerproces kan zowel de veiligheid als de efficiƫntie van uw activiteiten verhogen. Met een breed scala aan opties waaruit u kunt kiezen, vindt u de perfecte oplossing voor verschillende formaten, ladingen, cyclustijden en precisiebehoeften, terwijl u er zeker van kunt zijn dat uw producten met de grootst mogelijke zorg worden behandeld.

Laat u inspireren!

Haal inspiratie uit het succes van anderen

The milling company Lindmühle uses a FANUC M-710iC six-axis articulated arm robot for an automated solution where 5 to 25 kg bags of flour are stacked automatically and each bag is weighed. Not only has the FANUC robot relieved workers at Lindmühle from the physical strain of lifting 5 to 25 kg flour bags onto pallets, but it has also helped the company achieve a 50% increase in its palletising capacity.
Lindmühle

FANUC robot verhoogt palletiseercapaciteit bij meelproductie

Zware lasten tillen is een klassieke toepassing voor industriële robots. Maar het inzetten van robots bij hefwerkzaamheden biedt niet alleen fysieke verlichting voor medewerkers, het kan ook de productiviteit verhogen, zelfs in beperkte ruimtes. Een goed voorbeeld hiervan is meelfabrikant Lindmühle, waar FANUC-simulatiesoftware hielp om de optimale robot te selecteren binnen de beschikbare werkruimte.

Bern, FANUC, Münzen, Münzprägerei, Swissmint
Images Swissmint case study
Swissmint

FANUC Robots: een meerwaarde bij muntproductie van Swissmint

Het is geen sinecure om het volledige muntproces te automatiseren, van individuele munten tot afgewerkte gepalletiseerde dozen. Dat was echter de taak waar Swissmint, de federale Munt van Zwitserland, voor stond. Om dit complexe concept te verwezenlijken, zet Swissmint krachtige FANUC robots in voor taken zoals pick-and-place, assemblage van dozen en palletisering.

Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.
Inoverde

Inoverde verhoogt verpakkingscapaciteit met inzet van 3 FANUC-robots

In de dynamische distributieomgeving voor verse voeding is efficiĆ«ntie in geautomatiseerde verpakkingsprocessen cruciaal om aan de vraag te kunnen voldoen. Een bijkomend voordeel van robotisering is de vermindering van fysieke belasting voor medewerkers, een zachtere behandeling van kwetsbare producten zoals groenten en fruit, en een uniform en herhaalbaar proces. Een van de meest recente productielocaties die van deze voordelen profiteert, is de vestiging van Inoverde in BƤtterkinden, Zwitserland. Daar zorgen drie industriĆ«le FANUC robots voor het vullen, verpakken en palletiseren van wortelen – volledig geautomatiseerd en uiterst efficiĆ«nt.

M-710iD/50 palletising bottles.
Brunos

FANUC robot verlost voedingsfabriek van bottleneck bij het verpakken

Bij het verbeteren van een bottleneck in een productieproces ontstaat vaak al snel een nieuwe bottleneck ergens anders in de fabriek. Waar vroeger in zo’n situatie extra personeel moest worden aangenomen, is automatisering tegenwoordig de standaardoplossing voor bottlenecks in de industrie. Vraag dat maar aan Brunos, een toonaangevende producent van saladedressings, die alles weet over de voordelen die een robot kan bieden.

Onze oplossingen voor andere toepassingen

Close-up shot of machine cutting through metal
Machine cutting metal
Maching center is cutting drilling grinding metal sheet

Verhoog efficiƫntie, precisie en productiviteit met FANUC's oplossingen voor verschillende toepassingen

Van uiterst nauwkeurige robotica tot slimme automatisering, wij bieden de oplossingen om uw productieprocessen te verbeteren.