M-410𝑖C/315
Delen
De M-410𝑖C/315 is een krachtige 4-assige palletiseerrobot, ontworpen voor efficiënte palletiseer- en material handling toepassingen. Dankzij het ontwerp met een holle pols wordt kabelverstrengeling en onderhoud tot een minimum beperkt, wat de operationele beschikbaarheid verhoogt. Met een draagvermogen tot 315 kg is deze robot perfect geschikt voor toepassingen waarbij snelheid en precisie essentieel zijn. De slanke arm en grote polsbewegingen maken snelle en nauwkeurige handelingen mogelijk, zelfs in krappe ruimtes. De M-410𝑖C/315 blinkt uit in het stapelen van pallets tot twee meter hoog, waardoor de werkruimte optimaal wordt benut en de productiviteit in veeleisende industriële omgevingen toeneemt.
Robot Payload
315 kg
Robot Reikwijdte
3143 mm
Assen
4
Laat u inspireren!
Selecteer hier meer opties
Toepassingen
Industrieƫn
De perfecte match voor uw toepassing
Palletiseren
Het automatiseren van uw palletiseerproces kan zowel de veiligheid als de efficiƫntie van uw activiteiten verhogen. Met een breed scala aan opties waaruit u kunt kiezen, vindt u de perfecte oplossing voor verschillende formaten, ladingen, cyclustijden en precisiebehoeften, terwijl u er zeker van kunt zijn dat uw producten met de grootst mogelijke zorg worden behandeld.
Material Handling
Automatiseer uw material handling met industriƫle robots en ontdek tal van voordelen voor uw bedrijf. Verhoog de efficiƫntie en productiviteit aanzienlijk door de tijd en inspanning van handmatige handling te verminderen. Laat robots continu en zonder vermoeidheid werken voor een constante prestatie en minimale fouten, wat resulteert in een hogere output en snellere verwerkingstijden.
Oplossingen op maat voor uw industrie
Robots en automatisering voor de Luchtvaartindustrie
Geavanceerde robotica van FANUC: optimalisatie van productieprocessen in de luchtvaart.
Food & Beverage
Food & Beverages zijn onze specialiteit! Laat onze expertise in robotica uw productieproces versterken – neem vandaag nog contact met ons op.
Robots en Automatisering voor de Medische Industrie
Meer efficiƫntie in de medische industrie door robotica en automatisering!
Opslag & logistiek
Met zijn uitgebreide assortiment magazijnrobots biedt FANUC oplossingen voor iedereen die automatisering wil integreren in zijn magazijn, distributiecentrum, fulfilmentcentrum en/of andere logistieke departementen.