M-410 serie
De specialist in end-of-line palletisering met zware payloads
Ervaar de M-410-serie, de heavy-duty palletiseerspecialist van FANUC. Deze serie is in staat om payloads tot 800 kg te hanteren en reikt tot 3.2 meter, en is speciaal ontworpen voor middelzware tot zware payloads. U heeft de keuze uit configuraties met 4 of 5 assen, wat precisie en flexibiliteit garandeert bij palletiseertaken. De M-410-serie is specifiek ontwikkeld om de productiviteit bij palletiseerprocessen te verhogen. Ze ondersteunt meerdere palletiseerconfiguraties en beschikt over een groot verticaal werkbereik. Dankzij jarenlange ervaring in automatisering is de M-410 niet alleen veelzijdig inzetbaar voor verschillende toepassingen, maar ook eenvoudig te integreren in bestaande systemen.
Bekijk de video en ontdek de nieuwste toevoeging aan de serie: een vierassige palletiseerrobot met een exclusieve, toonaangevende snelheid in zijn klasse qua formaat en draagvermogen. Deze robot is in staat tot 2.200 standaard palletiseercycli per uur met een draagvermogen van 110 kg.
Laat u inspireren!
Haal inspiratie uit het succes van anderen
FANUC robots: het succesingrediënt voor keukenproductie
Dovy Keukens is een echt succesverhaal: van een startende onderneming in een vlasschuur in 1980 tot een 55.000 m2 grote ultramoderne productiefaciliteit met ongeveer 430 werknemers. Deze innovatieve keukenfabrikant behoort tot de meest geavanceerde in de sector, met meerdere zesassige industriële FANUC-robots in het hart van hun productie.
Elsa Group domineert de voedselketen dankzij FANUC service
Het specificeren en aanschaffen van een industriële robot is voor een bedrijf vaak de eerste stap op weg naar een geautomatiseerde toekomst gebaseerd op hogere productiviteit en reproduceerbaarheid. Maar om een project écht succesvol te maken — van ingebruikname en opleiding tot service en onderhoud — is het cruciaal om samen te werken met een robotleverancier die uitblinkt in klantondersteuning.
Robots in zuivelproductie
Voor robots is het oppakken van veeleisende palletiseertaken kinderspel. Bij complexe toepassingen zorgen doordachte ontwikkeling en ontwerp voor een efficiënte productie en een sterke concurrentiepositie.
FANUC robots breiden de voordelen van het Stretch Hood systeem uit
Keramik Makina, een FANUC‑systeemintegrator, combineerde palletiseer- en stretchhood‑systemen met FANUC‑robots om krachtige end‑of‑line‑oplossingen te creëren in de verffabriek van Polisan Kansai in Turkije.