Keramik
FANUC robots breiden de voordelen van het Stretch Hood systeem uit
Keramik Makina, een FANUC‑systeemintegrator, combineerde palletiseer- en stretchhood‑systemen met FANUC‑robots om krachtige end‑of‑line‑oplossingen te creëren in de verffabriek van Polisan Kansai in Turkije.
Delen
FANUC M-410𝑖C robots zijn speciaal ontworpen voor palletiseertoepassingen.
De speciale kinematica zorgt voor een optimale palletiseerefficiëntie.
M-410𝑖C robots kunnen op maximale snelheid een grote grijper en een zware lading hanteren.
FANUC M-410𝑖C robots bieden meerdere palletiseerposities voor een hogere verwerkingscapaciteit.
Laat u inspireren!
Selecteer hier meer opties
Case Studies
Toepassingen
Industrieën
SIMLOGIC
Robots in zuivelproductie
Voor robots is het oppakken van veeleisende palletiseertaken kinderspel. Bij complexe toepassingen zorgen doordachte ontwikkeling en ontwerp voor een efficiënte productie en een sterke concurrentiepositie.
FANUC Case Studies
Ontdek onze uitgebreide reeks oplossingen voor fabrieksautomatisering, die in gedetailleerde case studies worden gepresenteerd en die ontworpen zijn om elk productieproces te optimaliseren en te stroomlijnen.
Palletiseren
Het automatiseren van uw palletiseerproces kan zowel de veiligheid als de efficiëntie van uw activiteiten verhogen. Met een breed scala aan opties waaruit u kunt kiezen, vindt u de perfecte oplossing voor verschillende formaten, ladingen, cyclustijden en precisiebehoeften, terwijl u er zeker van kunt zijn dat uw producten met de grootst mogelijke zorg worden behandeld.
Alle industrieën
Ontdek onze uitgebreide reeks oplossingen voor fabrieksautomatisering, ontworpen om elk productieproces te optimaliseren en te stroomlijnen.