Voor robots is het oppakken van veeleisende palletiseertaken kinderspel. Bij complexe toepassingen zorgen doordachte ontwikkeling en ontwerp voor een efficiƫnte productie en een sterke concurrentiepositie.
ELVI Ltd, een bedrijf dat zuivelproducten produceert, wilde het palletiseren van yoghurt automatiseren en wendde zich tot SIMLOGIC voor hulp.
Oplossing
SIMLOGIC ontwikkelde oplossingen op basis van FANUC robots voor deze toepassing. Voor de zuivelproducent palletiseert een FANUC M-410šC/185 industriĆ«le robot met vier assen nu plastic kratten met yoghurtproducten aan het einde van twee afzonderlijke lijnen.
Resultaat
De FANUC M-410 palletiseert kratten met een capaciteit van 720 kratten per uur, met verschillende palletiseeropties volgens de keuze van de operator.
Bedrijf
SIMLOGIC
SIMLOGIC Ltd is een bedrijf met ruime ervaring in de automatisering van discrete en continue productieprocessen voor verschillende industrieƫn zoals olieraffinage, chemie, farmaceutica, voeding, metallurgie en andere. Het bedrijf richt zich op de bouw van robotlijnen voor palletisering en material handling en heeft een aanzienlijk aantal succesvolle projecten in binnen- en buitenland afgerond.
"Om hun efficiƫntie en concurrentiekracht te verhogen, richten Bulgaarse bedrijven zich steeds meer op de robotisering van de productie," zegt SIMLOGIC manager Plamen Penev. "Om dergelijke grootschalige en complexe projecten te realiseren, is een strikt op maat gemaakte aanpak nodig voor het ontwerp en de ontwikkeling van een complete oplossing door gespecialiseerde engineeringbedrijven zoals het onze."
Voor ELVI Ltd, een fabrikant van zuivelproducten, ontwierp en ontwikkelde SIMLOGIC een robotinstallatie voor het palletiseren van plastic kratten met yoghurt.
Plamen Penev
Manager ELVI
ELVI ontwikkelde een speciale grijper die vier kratten tegelijk kan oppakken. De belangrijkste structurele elementen en details zijn volledig ontworpen, geproduceerd en geassembleerd door hun eigen team.
Een industriƫle controller stuurt het volledige systeem aan, terwijl een industriƫle touchscreen het instellen van palletiseerparameters mogelijk maakt. De gebruikersinterface is volledig in het Bulgaars en werd speciaal voor deze toepassing ontwikkeld door SIMLOGIC. Als toekomstige uitbreiding wil ELVI dat de industriƫle robot ook lege pallets op vooraf bepaalde posities kan plaatsen.
Producten
Maak kennis met de technologie: ontdek verwante producten
De M-410šC/185 is een robuuste 4-assige industriĆ«le robot, ontworpen voor snel palletiseren, assemblage, bewerking en het verplaatsen van onderdelen. Uitgerust met een holle pols om kabelverstreng...
Ontdek onze uitgebreide reeks oplossingen voor fabrieksautomatisering, gepresenteerd in gedetailleerde case studies en ontworpen om elk productieproces te optimaliseren en te stroomlijnen.
Het automatiseren van uw palletiseerproces kan zowel de veiligheid als de efficiƫntie van uw activiteiten verhogen. Met een breed scala aan opties waaruit u kunt kiezen, vindt u de perfecte oplossing voor verschillende formaten, ladingen, cyclustijden en precisiebehoeften, terwijl u er zeker van kunt zijn dat uw producten met de grootst mogelijke zorg worden behandeld.