M-410𝑖C/500
Delen
De M-410𝑖C/500 is een veelzijdige 4-assige robot, ontworpen voor geavanceerde palletiseer- en material handling toepassingen. Dankzij de holle pols, die kabelverstrengeling en onderhoud vermindert, garandeert hij een continue en efficiënte werking. Met een draagvermogen tot 500 kg verhoogt hij de verwerkingssnelheid bij laden en ontlaadtoepassingen. Deze robot kan op een sokkel worden gemonteerd, wat uitzonderlijke flexibiliteit biedt bij de installatie, met de controller geïntegreerd in de sokkel of afzonderlijk geplaatst.
Robot Payload
500 kg
Robot Reikwijdte
3143 mm
Assen
4
Laat u inspireren!
Selecteer hier meer opties
Toepassingen
Industrieƫn
De perfecte match voor uw toepassing
Palletiseren
Het automatiseren van uw palletiseerproces kan zowel de veiligheid als de efficiƫntie van uw activiteiten verhogen. Met een breed scala aan opties waaruit u kunt kiezen, vindt u de perfecte oplossing voor verschillende formaten, ladingen, cyclustijden en precisiebehoeften, terwijl u er zeker van kunt zijn dat uw producten met de grootst mogelijke zorg worden behandeld.
Material Handling
Automatiseer uw material handling met industriƫle robots en ontdek tal van voordelen voor uw bedrijf. Verhoog de efficiƫntie en productiviteit aanzienlijk door de tijd en inspanning van handmatige handling te verminderen. Laat robots continu en zonder vermoeidheid werken voor een constante prestatie en minimale fouten, wat resulteert in een hogere output en snellere verwerkingstijden.
Oplossingen op maat voor uw industrie
Robots en automatisering voor de Luchtvaartindustrie
Geavanceerde robotica van FANUC: optimalisatie van productieprocessen in de luchtvaart.
Food & Beverage
Food & Beverages zijn onze specialiteit! Laat onze expertise in robotica uw productieproces versterken – neem vandaag nog contact met ons op.
Robots en Automatisering voor de Medische Industrie
Meer efficiƫntie in de medische industrie door robotica en automatisering!
Opslag & logistiek
Met zijn uitgebreide assortiment magazijnrobots biedt FANUC oplossingen voor iedereen die automatisering wil integreren in zijn magazijn, distributiecentrum, fulfilmentcentrum en/of andere logistieke departementen.