The FANUC M-410/140F-29B-5X is a robot specifically designed for palletising and handling applications.

M-410𝑖B/140H

De M-410𝑖B/140H is een snelle en veelzijdige 5-assige palletiseerrobot, ontworpen voor precisie en snelheid, en om naadloos te integreren in elke dynamische productieomgeving. Met een hoge herhaalnauwkeurigheid van ±0,2 mm garandeert de M-410𝑖B/140H een consistente en betrouwbare werking – cruciaal voor het behouden van kwaliteit en efficiëntie in geautomatiseerde processen. Dankzij zijn vermogen om tot 1.900 palletiseercycli per uur te realiseren, zorgt hij voor een opmerkelijke verhoging van de verwerkingscapaciteit, waardoor uw bedrijf moeiteloos grotere volumes aankan.
Robot Payload
140 kg
Robot Reikwijdte
2850 mm
Assen
5
Download Datasheet

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for Integrated Services (Robot) in black. SVG format.

Krachtige Doorvoer

Verhoog de doorvoer bij palletiseren en be- en ontladen met een compact, dynamisch ontwerp en snelle cyclustijden.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Maximum Snelheid voor Zware Ladingen

De ideale keuze voor het hanteren van grote grijpers en zware ladingen op maximale snelheid, dankzij het hoge koppel en de inertie van de pols.
Pictogram for industries, logistics. SVG format.

Groot Verticaal Werkbereik

Maximaliseer uw efficiƫntie bij het palletiseren en hanteer een breder scala aan pallethoogten en -configuraties voor een efficiƫnter gebruik van de magazijnruimte.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Algemene Kenmerken
Robot Payload
140 kg
Robot Reikwijdte
2850 mm
Assen
5
Beveiliging
Body standard/optional
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Montagepositie
Vloer
Ja

Download aanvullende informatie

Toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij het nemen van beslissingen en het maximaliseren van het gebruik van uw FANUC producten.

Ontdek de productserie

FBL success story featuring handling of kegs.

M-410 serie

De heavy-duty specialist in end-of-line robotpalletiseren. Ontdek nu onze M-410 serie!

Laat u inspireren!

Haal inspiratie uit het succes van anderen

Image related to the success story as Dovy Keukens
Dovy Keukens

FANUC robots: het succesingrediƫnt voor keukenproductie

Dovy Keukens is een echt succesverhaal: van een startende onderneming in een vlasschuur in 1980 tot een 55.000 m2 grote ultramoderne productiefaciliteit met ongeveer 430 werknemers. Deze innovatieve keukenfabrikant behoort tot de meest geavanceerde in de sector, met meerdere zesassige industriƫle FANUC-robots in het hart van hun productie.