The FANUC CRX-30iA is a lightweight collaborative robot for a wide range of applications with payloads up to 30 kg.

CRX-30𝑖A

De CRX-30𝑖A is de krachtpatser van de FANUC CRX collaboratieve robot serie! Met een draagvermogen van 30 kg en een reikwijdte van 1.756 mm is de CRX-30𝑖A perfect voor taken waarbij extra tilvermogen nodig is in een collaboratieve werkomgeving. Ideaal voor toepassingen zoals palletiseren, material handling, machinebelading/-ontlading, lassen en nog veel meer! De cobotserie biedt een FANUC-programmeerinterface met eenvoudige drag-and-drop-technologie via een touchscreen pendant. De CRX Cobot Serie is 8 jaar onderhoudsvrij en biedt de bewezen industriële betrouwbaarheid die klanten van FANUC verwachten.
Robot Payload
30 kg
Robot Reikwijdte
1756 mm
Assen
6
Download Datasheet

De game-changer in de industrie

Voordelen voor uw bedrijf

Text

Unieke Under-Flip Beweging

Je kunt werken in krappe ruimtes dankzij de underflip beweging. Het is de perfecte oplossing voor toepassingen die een hogere payload vereisen in een kleine ruimte.
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Grote Reproduceerbaarheid

Herhaal dezelfde beweging meerdere keren met exact dezelfde beweeglijkheid dankzij een herhaalbaarheid tot +/- 0,05 mm.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Aanraken en Voelen

Profiteer van light touch - elke CRX wordt standaard geleverd met interne krachtdetectie, waardoor de robot gevoel heeft zonder dat er extra hardware of software nodig is.
Pictogram for Manual Guidance (Robot) in black. SVG format.

Manual Guided Teaching

De CRX kan gemakkelijk van u leren. Gebruik gewoon de functie voor handmatig geleid aanleren om uw robot de gewenste positie te laten innemen en sla deze op het tablet op met behulp van de drag & drop functie.
Pictogram for CRX third party devices (Robot) in black. SVG format.

Gemakkelijk Aan te Sluiten

Integreer eenvoudig randapparatuur van derden met door FANUC goedgekeurde End of Arm Tooling (EOAT), accessoires en plug-ins.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Ultieme Veelzijdigheid

Werk in palletiseermodus en beweeg lineair door singulariteiten heen. Dit geeft u de flexibiliteit om de robot als een volwaardige palletiseerrobot te gebruiken.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Algemene Kenmerken
Robot Payload
30 kg
Robot Reikwijdte
1756 mm
Assen
6
Beveiliging
Body standard/optional
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montagepositie
Vloer
Ja
Plafondbevestiging
Ja
Hoek
Ja

Download aanvullende informatie

Toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij het nemen van beslissingen en het maximaliseren van het gebruik van uw FANUC producten.

Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

CRX toebehoren

De CRX Collaboratieve Robot Serie maakt het eenvoudig en snel om uw automatisering op te starten. Integreer moeiteloos randapparatuur met door FANUC goedgekeurde End of Arm Tooling (EOAT), accessoires en plug-ins. Ontdek nu het aanbod.

Ontdek de productserie

Employee collaborating with FANUC CRX robot

CRX serie

Veilig, flexibel, snel te implementeren en eenvoudig te programmeren. Ontdek nu onze CRX serie!

Laat u inspireren!