The FANUC M-710/50-26D is a lightweight robot designed for handling applications in the medium payload range.

M-710𝑖D/50M

De zesassige robot M-710𝑖D/50M, met een draagvermogen van 50 kg en een uniek gebogen J2-arm, is ontworpen om interferentie en botsingsrisico’s te verminderen. Dit model behoudt het beproefde M-710-ontwerp, geoptimaliseerd voor efficiëntie in gewicht en draagvermogen. Versterkt met een verhoogde laadcapaciteit en kosteneffectiviteit, biedt het volledig afgesloten ontwerp een robuuste bescherming tegen water en stof. Hierdoor worden kritieke componenten zoals reductoren en kabels beschermd, wat het een veelzijdige en betrouwbare keuze maakt voor uiteenlopende industriële toepassingen.
Robot Payload
50 kg
Robot Reikwijdte
2606 mm
Assen
6
Download Datasheet

Voordelen voor Uw Bedrijf

Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Minder Risico op Storingen

Minimaliseer interferentie en verminder het risico op botsingen met nabijgelegen obstakels voor een soepelere, veiligere werking met de gebogen J2-arm.
Pictogram for

Volledig Gesloten Ontwerp

Bescherm gevoelige componenten zoals verloopstukken en kabels en verhoog de duurzaamheid en betrouwbaarheid met een volledig gesloten ontwerp dat bestand is tegen water en stof in verschillende omgevingen.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Geschikt voor Complexe Omstandigheden

De IP67-beschermingsgraad voor de pols en IP54 voor de behuizing beschermen de robot tegen vocht en stof en zijn bijgevolg de ideale keuze voor stoffige en vochtige omgevingen.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Ultieme veelzijdigheid

Voeg optioneel een palletiseermodus toe en beweeg lineair door singulariteiten heen. Zo kun je de robot flexibel inzetten als volwaardige 6-assige robot Ʃn als 5-assige palletiseerrobot.
Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Efficiƫnt en Krachtig

Bereik de perfecte balans tussen efficiƫntie en prestaties door te kiezen voor deze lichtgewicht krachtpatser. Hij weegt slechts 600 kg en kan ladingen tot 50 kg aan.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximale Flexibiliteit

Verhoog de flexibiliteit en bespaar vloerruimte met plafond- of hoekmontage.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische Specificaties

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Beveiliging
Body standard/optional
IP54/IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montagepositie
Vloer
Ja
Plafondbevestiging
Ja
Hoek
Ja
Algemene Kenmerken
Robot Payload
50 kg
Robot Reikwijdte
2606 mm
Assen
6

Download Aanvullende Informatie

Toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij het nemen van beslissingen en het maximaliseren van het gebruik van uw FANUC producten.

Ontdek de Productserie

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

M-710 Serie

De robot met slanke pols en compacte voetafdruk voor middelzware lasten. Ontdek nu onze M-710 serie!

Get Inspired