R-1000 serie
Veelzijdigheid, betrouwbaarheid en krachtige robots voor middelzware payloads
De FANUC R-1000 serie staat bekend om zijn veelzijdigheid en efficiëntie in high-speed industriële robotica. Speciaal ontworpen voor de automobielindustrie, blinkt deze robot uit in puntlassen, material handling en palletiseren. Met een payload tot 130 kg en een reikwijdte tot 2.2 m biedt deze serie 5- en 6-assige opties die zijn afgestemd op middelzware toepassingen. Dankzij het snelle, slanke ontwerp bespaart de R-1000 niet alleen vloerruimte, maar garandeert hij ook maximale nauwkeurigheid en betrouwbaarheid. Ontwikkeld voor compacte, dicht op elkaar geplaatste puntlasstations, levert de R-1000 uitzonderlijke acceleratiesnelheden voor optimale cyclustijden. Met IP67-bescherming en strategisch geplaatste polsmotoren presteert deze robot uitstekend in veeleisende omgevingen en zet hij een nieuwe standaard in industriële automatisering.
Laat u inspireren!
De perfecte match voor uw toepassing
Palletiseren
Material Handling
Puntlassen
Oplossingen op maat van uw industrie
Robots en automatisering voor de Luchtvaartindustrie
Robots en automatisering voor de automotive industrie
Elektrische voertuigen
Elektronica
Food & Beverage
Robots en Automatisering voor de Medische Industrie
Opslag & logistiek
Contacteer ons
FANUC