The FANUC R-1000iA/80H is a high-speed robot for a range of operations including welding, handling and palletising.

R-1000𝑖A/80H

De R-1000𝑖A/80H is een robot die is ontworpen voor efficiënt en ruimtebesparend palletiseren. Dankzij zijn slanke ontwerp en minimale voetafdruk is hij perfect geschikt voor productiecellen met beperkte ruimte. Bekend om zijn snelle prestaties en robuuste vijfde as, blinkt deze robot uit in palletiseertoepassingen die een hoge doorvoersnelheid en constante betrouwbaarheid vereisen. Ideaal voor bedrijven die hun efficiëntie willen maximaliseren zonder ruimte op te offeren, staat de R-1000𝑖A/80H symbool voor precisie-engineering en praktisch ontwerp.
Robot Payload
80 kg
Robot Reikwijdte
2230 mm
Assen
5
Download Datasheet

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Clean Robot Ontwerp

Voorkom vastlopen en storingen dankzij het cleane robotontwerp en profiteer van de geĆÆntegreerde diensten die via de robotarm worden geleid. De perfecte oplossing voor uiterst compacte cellen.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standaard IP67 bescherming

Profiteer van een water- en stofdichte pols en J3-arm voor de langst mogelijke levensduur en uitstekende uptime.
Pictogram for Payload Top Mounted (Robot) in black. SVG format.

Extra Veelzijdigheid

Flexibel inzetbaar: plaats deze compacte robot op de vloer of hang hem op naargelang uw toepassing.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Ontworpen voor Topsnelheid

Versnel uw productie. Alle componenten zijn speciaal gebouwd voor maximale snelheid en betrouwbaarheid, gebaseerd op jarenlange expertise in automatisering.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Algemene Kenmerken
Robot Payload
80 kg
Robot Reikwijdte
2230 mm
Assen
5
Beveiliging
Body standard/optional
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montagepositie
Vloer
Ja
Plafondbevestiging
Ja

Download aanvullende informatie

Toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij het nemen van beslissingen en het maximaliseren van het gebruik van uw FANUC producten.

Ontdek de productserie

Image R-1000iA/80F

R-1000 serie

Veelzijdigheid, betrouwbaarheid en wereldvermaarde prestatierobots voor middelgrote ladingen. Ontdek nu onze R-1000 Serie!

Laat u inspireren!