TheĀ FANUC R-1000/130-22A is a high-speed robot for a range of operations including welding, handling and palletising.

R-1000𝑖A/130F

De R-1000𝑖A/130F is een robotmodel dat uitblinkt in compacte efficiëntie, snelheid en kracht. Hij biedt een aanzienlijk draagvermogen van 130 kg en is geschikt voor een breed scala aan industrieën en toepassingen. Opmerkelijk is dat deze hoge draagcapaciteit gecombineerd wordt met een ontwerp dat gericht is op compactheid, waardoor hij kan opereren in kleinere cellen zonder in te boeten op productiviteit of prestaties. De R-1000𝑖A/130F is een ideale oplossing voor bedrijven die op zoek zijn naar een krachtige en ruimte-efficiënte robotoplossing.
Robot Payload
130 kg
Robot Reikwijdte
2230 mm
Assen
6
Download Datasheet

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Sterke Prestaties

Til moeiteloos 130 kg en profiteer toch van een licht, ruimtebesparend ontwerp en unieke bewegingsprestaties dankzij de hoge mechanische rigiditeit.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standaard IP67 bescherming

Profiteer van een water- en stofdichte pols en J3-arm voor de langst mogelijke levensduur en uitstekende uptime.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Ontworpen voor Topsnelheid

Versnel uw productie. Alle componenten zijn speciaal gebouwd voor maximale snelheid en betrouwbaarheid, gebaseerd op jarenlange expertise in automatisering.
Pictogram for Payload Top Mounted (Robot) in black. SVG format.

Extra Veelzijdigheid

Flexibel inzetbaar: plaats deze compacte robot op de vloer of hang hem op naargelang uw toepassing.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Clean Robot Ontwerp

Voorkom vastlopen en storingen dankzij het cleane robotontwerp en profiteer van de geĆÆntegreerde diensten die via de robotarm worden geleid. De perfecte oplossing voor uiterst compacte cellen.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Algemene Kenmerken
Robot Payload
130 kg
Robot Reikwijdte
2230 mm
Assen
6
Beveiliging
Body standard/optional
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montagepositie
Vloer
Ja
Plafondbevestiging
Ja

Download aanvullende informatie

Toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij het nemen van beslissingen en het maximaliseren van het gebruik van uw FANUC producten.


Ā 

Ontdek de productserie

Image R-1000iA/80F

R-1000 serie

Veelzijdigheid, betrouwbaarheid en wereldwijd geprezen prestaties – robots voor middelzware lasten. Ontdek nu onze R-1000 Serie!