TheĀ FANUC R-1000/80-22A is a high-speed robot for a range of operations including welding, handling and palletising.

R-1000𝑖A/80F

De R-1000𝑖A/80F is een betrouwbare robot, ontworpen voor het snel hanteren van middelzware lasten. Dankzij zijn vermogen tot snelle acceleratie behaalt hij efficiënte cyclustijden bij toepassingen zoals lassen, handling en palletiseren. Met zijn zes assen biedt hij een hoge mate van flexibiliteit voor een breed scala aan toepassingen. Uitgerust met standaard polsbescherming functioneert de robot ook effectief in natte en stoffige omgevingen, wat hem tot een veelzijdige en betrouwbare keuze maakt voor uiteenlopende industriële behoeften.
Robot Payload
80 kg
Robot Reikwijdte
2230 mm
Assen
6
Download Datasheet

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Prestaties tegen Hoge Snelheid

Maximaliseer uw output en profiteer van snelle acceleratie en korte cyclustijden. Deze robot is de ideale keuze voor uiteenlopende toepassingen zoals lassen, handling en palletiseren.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Clean Robot Ontwerp

Voorkom vastlopen en storingen dankzij het cleane robotontwerp en profiteer van de geĆÆntegreerde diensten die via de robotarm worden geleid. De perfecte oplossing voor uiterst compacte cellen.
Pictogram for Payload Top Mounted (Robot) in black. SVG format.

Extra Veelzijdigheid

Flexibel inzetbaar: plaats deze compacte robot op de vloer of hang hem op naargelang uw toepassing.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standaard IP67 bescherming

Profiteer van een water- en stofdichte pols en J3-arm voor de langst mogelijke levensduur en uitstekende uptime.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Ontworpen voor Topsnelheid

Versnel uw productie. Alle componenten zijn speciaal gebouwd voor maximale snelheid en betrouwbaarheid, gebaseerd op jarenlange expertise in automatisering.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Algemene Kenmerken
Robot Payload
80 kg
Robot Reikwijdte
2230 mm
Assen
6
Beveiliging
Body standard/optional
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montagepositie
Vloer
Ja
Plafondbevestiging
Ja

Download aanvullende informatie

Toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij het nemen van beslissingen en het maximaliseren van het gebruik van uw FANUC producten.

Ontdek de productserie

Image R-1000iA/80F

R-1000 serie

Veelzijdigheid, betrouwbaarheid en wereldwijd geprezen prestaties – robots voor middelzware lasten. Ontdek nu onze R-1000 Serie!

Laat u inspireren!