Skip to main content
The FANUC M-810/270-27B is a heavy duty 6-axis industrial robot designed for manufacturers who require both high payload capacity and exceptional precision

M-810/270-27B

De FANUC M-810/270-27B is ontwikkeld voor fabrikanten die zware lasten moeten verwerken zonder in te boeten op procesnauwkeurigheid. De robot levert stabiele en betrouwbare prestaties in veeleisende toepassingen, zoals verspaning, het hanteren van grote gereedschappen en het bewerken van opgespannen werkstukken. Met een draagvermogen van 270 kg ondersteunt de robot zware bewerkingen zonder concessies te doen aan precisie of stabiliteit. De stijve mechanische constructie en geoptimaliseerde bewegingsregeling zorgen voor consistente resultaten, zelfs wanneer de robot wordt blootgesteld aan aanzienlijke externe krachten. Dankzij een herhaalnauwkeurigheid van 0,03 mm en een bereik van 2.687 mm levert de M-810/270-27B nauwkeurige prestaties binnen een groot werkbereik. Hierdoor is de robot bijzonder geschikt voor toepassingen waarbij een exact gereedschapstraject essentieel is, zoals verspaningsprocessen en andere bewerkingen waarbij hoge belastingen optreden.
Robot Payload
270 kg
Robot Reikwijdte
2687 mm
Assen
6
Download Datasheet

Maak kennis met de M-810 serie

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for High Rigidity (Robot) in black. SVG format.

Uitmuntende prestaties bij zware verspaning

Behoudt een uiterste baannauwkeurigheid, zelfs tijdens intensieve verspaningsprocessen zoals het frezen, boren en tappen van staal.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Betrouwbare nauwkeurigheid bij zware belastingen

Hanteer moeiteloos grote gereedschappen en zware bewerkingskoppen, terwijl een nauwkeurige positionering en consistente herhaalnauwkeurigheid behouden blijven.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Ontworpen voor veeleisende bewerkingsomgevingen

Werkt betrouwbaar in natte en veeleisende bewerkingsomgevingen dankzij IP67-bescherming tegen koelvloeistoffen, metaalspaanders en bewerkingsafval.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Flexibele bewerking vanuit meerdere hoeken

Bereik moeilijk toegankelijke zones vanuit meerdere hoeken en bewerk grote werkstukken met de flexibiliteit van een 6-assige robot.
Pictogram for High Accurancy (Miscellaneous) in black. SVG format.

Absolute positioneringsnauwkeurigheid

Profiteer van absolute positioneringsnauwkeurigheid dankzij de standaard geïntegreerde FANUC 𝑖RCalibration Signature.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Controller
Controller
R-50𝑖A Controller
Algemene Kenmerken
Robot Payload
270 kg
Robot Reikwijdte
2687 mm
Assen
6
Beveiliging
Body standard/optional
IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montagepositie
Vloer
Ja

Download aanvullende informatie

Toegang tot essentiële technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij het nemen van beslissingen en het maximaliseren van het gebruik van uw FANUC producten.

Ontdek de productserie

Robot milling with M-810/270-27B. Image from EMO 2025. Hanover.

M-810 serie

Bewerk zware componenten met maximale precisie. Ontdek nu de M-810 serie.

Laat u inspireren