Skip to main content
Geplaatst op 29.04.2026

Oppakken. Positioneren. Lassen.De nieuwe FANUC CRX‑3𝑖A collaboratieve robot

FANUC versterkt de CRX‑serie met zijn lichtste en meest compacte model ooit
CRX-3iA

De nieuwe robot is ontwikkeld met het oog op mobiliteit en snelle inzetbaarheid en optimaliseert toepassingen waarbij eenvoudige verplaatsing, flexibiliteit en autonomie de productiviteit ondersteunen.

Met een totaalgewicht van slechts 11 kg speelt de CRX‑3𝑖A perfect in op de behoeften van sectoren zoals scheepsbouw en staalconstructie, waar operatoren grote structuren lassen over uitgestrekte werkzones. De robot kan moeiteloos met één hand worden gedragen, op een nieuwe lasnaad worden gepositioneerd en binnen enkele seconden opnieuw aan het werk gaan. Hierdoor kan één operator meerdere laslocaties tegelijk begeleiden, wat helpt om het aanhoudende tekort aan gekwalificeerde lassers in Europa op te vangen.

Dankzij een payload van 3 kg kan de CRX‑3𝑖A gelijktijdig een lastoorts en een lasnaad volgsensor hanteren. In combinatie met een herhaalnauwkeurigheid van ±0,02 mm levert dit de precisie die vereist is voor kritische lastoepassingen. Na verplaatsing detecteert de robot automatisch zijn installatiehoek en bepaalt hij – met behulp van een externe laserscanner of aanraaksensor – zelfstandig de positie van de lasnaden en de bijhorende laspaden.

Een magnetische basis maakt een snelle en tegelijk veilige bevestiging rechtstreeks op grote staalstructuren mogelijk. Deze aanpak vermindert de systeemcomplexiteit aanzienlijk ten opzichte van traditionele robotinstallaties, die doorgaans zwaardere apparatuur en bijkomende veiligheidsvoorzieningen vereisen.

Als onderdeel van de uitgebreide CRX‑serie – met payloads tot 30 kg en een bereik tot 1.756 mm – integreert de CRX‑3𝑖A naadloos in het gevestigde FANUC‑besturings- en software‑ecosysteem. De robot is bovendien uitgerust met FANUC’s wrist button‑technologie, waarmee operatoren de robotarm rechtstreeks kunnen begeleiden en posities aanleren, zonder gebruik te maken van de FANUC Teach Pendant. Deze intuïtieve functionaliteit vereenvoudigt de programmering en verkort omsteltijden aanzienlijk.

Naast lastoepassingen verwacht FANUC ook een brede inzet binnen intralogistiek en mobiele automatisering. Dankzij het compacte formaat en het lage gewicht is de CRX‑3𝑖A uitermate geschikt voor montage op een AGV (automated guided vehicle), waar hij kan worden ingezet voor pick‑and‑place‑taken en lijnbevoorrading. Ook in onderwijs- en opleidingsomgevingen opent zijn formaat nieuwe mogelijkheden, aangezien ruimtebeperkingen daar vaak het gebruik van klassieke industriële robots verhinderen.

"Fabrikanten hebben automatisering nodig die zich aanpast aan hun omgeving, niet andersom", zegt Paul Ribus, FANUC's Head of Sales Coordination Europe, "Met de CRX-3𝑖A hebben we ons gericht op mobiliteit, snelle inzetbaarheid en hoge herhaalbaarheid. Zo kunnen klanten profiteren van collaboratief lassen en handling, precies daar waar het werk zich bevindt – zonder complexe installatie.”

Compact, draagbaar, intuïtief en nauwkeurig, de nieuwe FANUC CRX-3𝑖A brengt collaboratieve automatisering direct naar waar het nodig is.