Skip to main content
Geplaatst op 18.09.2025

Nieuwe FANUC robot met hoge payload en groot bereik: zware toepassingen worden kinderspel

De M-1000/550F-46A tilt tot 550 kg met hoge snelheid, zelfs bij een reikwijdte van 4,6 meter.
M-1000/550F-46A is a heavy payload robot with extra long reach. Png image.

FANUC breidt zijn assortiment M-1000 industriële robots met hoge payload uit met het nieuwe model M-1000/550F-46A, dat beschikt over een extra lange reikwijdte.
Deze krachtige zesassige robotarm is ontworpen voor veeleisende toepassingen zoals ‘giga casting’ in de automotive industrie. Met een indrukwekkend draagvermogen van 550 kg en een bereik van 4,6 meter biedt hij uitzonderlijke prestaties en toonaangevende snelheid binnen zijn klasse.

Steeds meer autofabrikanten produceren grote aluminium carrosserieonderdelen uit één stuk via het zogenaamde giga casting-proces. Dit vereist het hanteren van omvangrijke werkstukken, wat de vraag naar robots met een hoge payload, lange reikwijdte en sterke polsconstructie aanzienlijk doet toenemen.

Met een reikwijdte van 4,6 meter gaat de M-1000/550F-46A maar liefst 40% verder dan het bestaande M-1000𝑖A-model (3,3 meter). Toepassingen waarbij zware of grote werkstukken diep uit een machine of pers moeten worden gehaald, profiteren sterk van deze extra lange reikwijdte.

Een groot bereik en een hoge payload vereisen een uiterst sterke pols, niet alleen voor zware onderdelen, maar ook voor werkstukken waarvan het zwaartepunt ver van het grijppunt ligt. De robuuste, IP67-geclassificeerde pols van de M-1000/550F-46A wordt ondersteund door een rigide robotconstructie, waarbij de J2-arm aan beide zijden is bevestigd.

Zoals alle modellen uit de M-1000-serie maakt ook de M-1000/550F-46A gebruik van een seriële schakelconstructie. In tegenstelling tot het parallelle mechaniek dat vaak voorkomt bij robots met hoge payload, biedt het seriële ontwerp een grotere bewegingsvrijheid en meer flexibiliteit, terwijl het minder vloeroppervlak vereist.

De J3-arm kan rechtop staan en zelfs achterover kantelen, waardoor de robot van de ene kant naar de andere kan reiken zonder een volledige 180°-rotatie van de J1-as. Dit resulteert in snellere cyclustijden. Naast toepassingen in giga casting is de M-1000/550F-46A ook geschikt voor het hanteren van batterijmodules en andere zware werkstukken in diverse industrieën.

De M-1000/550F-46A maakt standaard gebruik van de nieuwe FANUC R-50𝑖A serie robot controller, die een aantal intelligente functies introduceert ter ondersteuning van smart factory initiatieven.

FANUC presenteert de M-1000/550F-46A op de EMO beurs 2025 in Hannover van 22 tot 26 september.
Bezoek stand D30 in hal 6 en ontdek hoe deze nieuwe robot een gegoten chassisdeel uit de automotive industrie moeiteloos hanteert.