M-1000/550F-46A. Image for website.

M-1000/550F-46A

De M-1000/550F-46A is ontworpen voor toepassingen met een hoge payload. Met een indrukwekkend bereik van 4,6 meter en een draagvermogen van 550 kg is deze robot uitermate geschikt voor het hanteren van grote en zware onderdelen. Dankzij de seriële structuur geniet u van een uitzonderlijke bewegingsvrijheid. De flip-over mogelijkheid en de hoge polsinertie zorgen bovendien voor een nauwkeurige controle van offsetbelastingen. Een robuuste oplossing voor veeleisende taken zoals het hanteren van EV-batterijen en het manipuleren van Giga Cast-componenten.
Robot Payload
550 kg
Robot Reikwijdte
4601 mm
Assen
6
Download Datasheet

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for Robot Reach (Robot) in black. SVG format.

Uitgebreid bereik

Bereik eenvoudig diepe gietpersen en grote mallen dankzij een extra lange reikwijdte van 4,6 meter.
Pictogram for Smooth Serial Link Design (Robot) in black. SVG format.

Versatility in a Large Workspace

Benefit from a simple, versatile and cost-effective design that offers a wide working envelope thanks to the serial link mechanism that supports up to 330 degrees in axis 3.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Meer Doorvoer

Maximaliseer uw doorvoer en profiteer van korte cyclustijden en hoge reproduceerbaarheid met FANUC's innovatieve servotechnologie.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Voorbereid op Veeleisende Omstandigheden

Ideaal voor stoffige en vochtige omgevingen: de IP67-beschermingsgraad voor de pols en IP54 voor de behuizing beschermen de robot tegen vocht en stof.
Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Verhoogde Productiviteit

Profiteer van het supersterke en compacte polsgewricht dat superieure koppel- en inertiesprestaties levert waardoor een groter model niet meer nodig is.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Clean Robot Ontwerp

Minimaliseer het risico op interferentie met randapparatuur en verminder de kans op stilstand.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Controller
Controller
R-50𝑖A Controller
Algemene Kenmerken
Robot Payload
550 kg
Robot Reikwijdte
4601 mm
Assen
6
Beveiliging
Body standard/optional
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montagepositie
Vloer
Ja

Download aanvullende informatie

Krijg toegang tot essentiële technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloads. Deze zullen u helpen om de juiste beslissingen te nemen en het meeste uit uw FANUC producten te halen.

Ontdek de productserie

The FANUC M-1000/1000F-33A lifting heavy parts.

M-1000iA Super Heavy Payload battery pack demonstration, as seen at IMTS 2022 (snapshot from FANUC America video)

M-1000 Serie

Denk groots. Maak kennis met de grootste seriële robot in ons assortiment.
Ontdek nu onze M-1000 Serie!

Laat u inspireren!