FANUC CORPORATION kondigt met trots aan dat het voor de eerste keer door EcoVadis is bekroond met de Platinum rating voor duurzaamheid, met een score van 82/100 en een positie in de top 1% van meer dan 150.000 bedrijven wereldwijd beoordeeld. Deze prestigieuze erkenning onderstreept FANUC's niet-aflatende inzet voor verantwoord ondernemen en duurzame innovatie.
EcoVadis, een toonaangevend wereldwijd platform voor duurzaamheidsbeoordelingen, beoordeelt organisaties op vier belangrijke prestatiegebieden:
Deze beoordelingen worden uitgevoerd op basis van internationaal erkende normen, waaronder het Global Compact van de Verenigde Naties, ILO-conventies en ISO 26000.
De platina beoordeling is een belangrijke mijlpaal voor FANUC en benadrukt de vooruitgang die FANUC boekt bij het integreren van duurzaamheid in elk aspect van het bedrijf, van energiezuinige productiemethoden tot ethisch verantwoord beheer van de toeleveringsketen.
Naast de erkenning van EcoVadis hebben de duurzaamheidsinspanningen van FANUC nog andere belangrijke onderscheidingen ontvangen:
Deze prestaties weerspiegelen FANUCās strategie om op lange termijn waarde te creĆ«ren via geavanceerde technologie, milieubewust ondernemerschap en ethische bedrijfsvoering ā en zo het vertrouwen te winnen van klanten, partners en gemeenschappen wereldwijd. Terwijl FANUC blijft innoveren op het gebied van fabrieksautomatisering, blijft het bedrijf zich inzetten voor een duurzamere en verantwoordelijkere toekomst.